It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe con tecnologia Flygt N N 3202

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Disponibile per noleggio

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Pompa all’avanguardia per acque reflue con tecnologia N
  • Efficienza elevata con risparmio energetico fino al 25%
  • Costruzione modulare e flessibile
  • Robusto ed affidabile

POMPA PER ACQUE REFLUE CON TECNOLOGIA N

Le pompe Flygt N sono adatte alle applicazioni più pesanti e fanno il loro lavoro. Ogni componente è progettato e prodotto per garantire una grandissima efficienza. Grazie alla tecnologia brevettata N con l’innovativa girante autopulente, le pompe Flygt N garantiscono un’elevata efficienza totale. Riduzione della spesa energetica e dei costi per gli interventi di manutenzione non pianificati. Oltre a sicurezza e affidabilità si avranno risparmi a lungo termine.

La maggior parte degli oggetti solidi che vengono aspirati dalla pompa attraverseranno la girante tra le palette. Se un oggetto resta bloccato sui bordi di una paletta, scivolerà lungo la struttura con inclinazione all’indietro verso il perimetro di entrata.

Grazie alla struttura meccanica autopulente, la concentrazione di liquame fino al 8% viene facilmente pompata via.

STRUTTURA FLESSIBILE E MODULARE

Questa pompa autopulente offre funzioni innovative che la rendo perfetta per una vasta selezione di applicazioni. La struttura modulare idraulica vi permette di adattare il sistema idraulico in modo da soddisfare i requisiti praticamente di qualunque applicazione.

  • Anello di usura sostituibile, realizzato con due materiali, ghisa grigia o Hard IronTM per soddisfare le esigenze delle varie condizioni di esercizio
  • Girante in ghisa grigia temprata per le applicazioni tipiche legate alle acque reflue
  • Girante in Hard Iron™ per applicazioni con sostanze abrasive e corrosive
  • Anello trinciatore per le applicazioni difficili legate alle acque reflue dove è necessaria la funzione di trinciatura delle fibre lunghe e dei solidi
  • Girante in acciaio inox per applicazioni speciali che richiedono acciaio inox duplex
  • L’albero corto a sbalzo. Riduce la deviazione dell’albero e prolunga il ciclo di vita della tenuta e dei cuscinetti.
  • Motore progettato per uso sommergibile Il calore viene concentrato sul nucleo dello statore migliorando così le proprietà di raffreddamento.
  • La tenuta Plug-in™ con il sistema Active Seal™ elimina il rischio associato con l’installazione errata e la gestione incauta. Unità all-in-one. Disponibile in carburo di tungsteno (WCCR) o in carburo di silicone (SiC) in base al liquido da pompare.
  • Cavo motore SUBCAB ® - esplicitamente sviluppato per l’uso sommergibile.
  • Offre sistemi di raffreddamento flessibili, ad es. sistema di raffreddamento a circuito chiuso, raffreddamento con refrigerante o raffreddamento esterno.

Pozzetto bagnato (P)

Wet Pit (P)

Pompa sommergibile per installazione semi permanente. Attrezzatura per pompa installata nel pozzo umido con guide parallele a collegamento automatico per i tubi di scarico.​.

Portatile (S)

Portable (S)

Installazione pompa sommergibile portatile. Pompa portatile con accoppiamento di tubo o flangia di collegamento per la tubatura di scarico.

Installazione a secco verticale (T)

Dry Installation vertical (T)

Installazione di pompa verticale in asciutto, permanente. La pompa sommergibile viene montata in un pozzetto asciutto con connessione a flange per le tubature di aspirazione e scarico.

Installazione in asciutto (Z)

Dry Installation (Z)

Installazione di pompa in asciutto orizzontale, permanente. La pompa sommergibile viene montata in una pozza a secco con collegamento a flange per le tubature di aspirazione e scarico. ​​.

Specifiche

Specifiche

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
 
 
Pump
N 3202 HT fase 3, a 4 poli 50 Hz US
N 3202 HT fase 3, 4 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 50 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT fase 3, a 4 poli 50 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 50 Hz US
N 3202 MT fase 3, 4 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 SH fase 3, a 2 poli 50 Hz US
N 3202 SH fase 3, 2 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 HT fase 3 a 4 poli 50 Hz metrico
N 3202 HT fase 3, a 4 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 50 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 4 poli 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3, a 4 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 SH fase 3 a 2 poli 50 Hz metrico
N 3202 SH fase 3, a 2 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 HT fase 3, a 4 poli 60 Hz US
N 3202 HT fase 3, 4 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 60 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 60 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 SH fase 3, a 2 poli 60 Hz US
N 3202 SH fase 3, 2 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 HT fase 3 a 4 poli 60 Hz metrico
N 3202 HT fase 3, a 4 poli SmartRun 60 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 50 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 60 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz metrico
N 3202 SH fase 3 a 2 poli 60 Hz metrico
N 3202 SH fase 3, a 2 poli SmartRun 60 Hz metrico
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
6
4
6
4
6
2
2
4
4
6
6
4
6
4
6
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
11 13/16 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
100 mm
100 mm
5 7/8 inch
3 15/16 inch
11 13/16 inch
11 13/16 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
150 mm
100 mm
300 mm
300 mm
200 mm
200 mm
100 mm
100 mm
i) Rated power
40.2 hp - 60.3 hp
60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
49.6 hp
40.2 hp - 60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
60.3 hp
40.2 hp - 49.6 hp
42.9 hp - 63 hp
63 hp
30 kW - 45 kW
45 kW
22 kW - 37 kW
37 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
45 kW
30 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
47 kW
45 hp - 70 hp
70 hp
35 hp - 60 hp
60 hp
35 hp - 60 hp
60 hp
50 hp - 72 hp
72 hp
33.6 kW - 52.2 kW
52.2 kW
26.1 kW - 44.7 kW
44.7 kW
26.1 kW - 44.7 kW
44.7 kW
37.3 kW - 53.7 kW
53.7 kW
j) Rated currents @400V
56 A - 82 A
82 A
44 A - 72 A
72 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
82 A
59 A - 72 A
56 A - 83 A
83 A
56 A - 82 A
82 A
44 A - 72 A
72 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
82 A
59 A - 72 A
56 A - 83 A
83 A
51 A - 72 A
72 A
51 A - 72 A
72 A
68 A - 90 A
90 A
51 A - 72 A
72 A
51 A - 72 A
72 A
68 A - 90 A
90 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
N 3202 HT fase 3, a 4 poli 50 Hz US
N 3202 HT fase 3, 4 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 50 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT fase 3, a 4 poli 50 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 50 Hz US
N 3202 MT fase 3, 4 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 SH fase 3, a 2 poli 50 Hz US
N 3202 SH fase 3, 2 poli SmartRun 50 Hz US
N 3202 HT fase 3 a 4 poli 50 Hz metrico
N 3202 HT fase 3, a 4 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 50 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 4 poli 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3, a 4 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 SH fase 3 a 2 poli 50 Hz metrico
N 3202 SH fase 3, a 2 poli SmartRun 50 Hz metrico
N 3202 HT fase 3, a 4 poli 60 Hz US
N 3202 HT fase 3, 4 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 60 Hz US
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 60 Hz US
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 SH fase 3, a 2 poli 60 Hz US
N 3202 SH fase 3, 2 poli SmartRun 60 Hz US
N 3202 HT fase 3 a 4 poli 60 Hz metrico
N 3202 HT fase 3, a 4 poli SmartRun 60 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli 50 Hz metrico
N 3202 LT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli 60 Hz metrico
N 3202 MT fase 3 a 6 poli SmartRun 60 Hz metrico
N 3202 SH fase 3 a 2 poli 60 Hz metrico
N 3202 SH fase 3, a 2 poli SmartRun 60 Hz metrico
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Carbone
Energia & Potenza Carbone
Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Pompaggio di Bypass e di Backup
Industria in generale Pompaggio di Bypass e di Backup
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Porti, moli & cantieri navali Drenaggio Bacino di Carenaggio
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Cantieristica Navale Drenaggio Bacino di Carenaggio
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Trasporto e Boosting dell’Acqua
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Trasporto e Boosting dell’Acqua
Pompaggio fanghi
Acque reflue > Trattamento fanghi Pompaggio fanghi
Gestione delle Acque Meteoriche
Acque meteoriche & Inondazione Gestione delle Acque Meteoriche
Prevenzione delle Inondazioni
Acque meteoriche & Inondazione Prevenzione delle Inondazioni
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.

Brochure

Documenti