It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe trituratrici Flygt M 3127

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Utilizzabile per applicazioni di triturazione pesanti
  • Costruzione anti-intasamento
  • Funzionamento affidabile
  • Dispositivo di taglio per operazioni pesanti

POMPE TRITURATRICI COMPATTE E HEAVY DUTY

Flygt M 3127 è una pompa centrifuga trituratrice sommergibile e ad alte prestazioni. Rappresenta la soluzione ideale per il pompaggio di acque reflue del settore residenziale, commerciale e agricolo. La pompa trituratrice riduce il contenuto di scarti in fango liquido che viene pompato attraverso tubi di piccolo diametro. Le applicazioni principali per il modello Flygt M 3127 sono i sistemi fognari pressurizzati che vengono normalmente utilizzati in zone molto pianeggianti, in salita, con rocce superficiali che mettono a dura prova la forza di gravità dei sistemi convenzionali.

Indipendentemente che abbiate bisogno di pompe trituratrici singole, una stazione di pompaggio completa o un sistema di gestione delle acque reflue, Xylem è in grado di offrire soluzioni intelligenti ed economiche per il pompaggio delle acque reflue verso il più vicino impianto fognario principale.

ESERCIZIO AFFIDABILE

Il modello M 3127 è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze dei sistemi di gestione delle acque reflue. È dotata di una girante speciale, che garantisce un’efficienza idraulica ottimale, e di un dispositivo di taglio heavy duty, che tritura i solidi trasformandoli in piccole particelle che possono poi essere trasportate insieme ai liquidi attraverso tubazioni con diametro ridotto. In questo modo si elimina il rischio d’intasamento.

Tutti i componenti sono stati progettati e realizzati appositamente per ottimizza l’esercizio e allungare la vita utile della pompa.

  • Sistema di tenuta meccanica doppia. Due set di tenute meccaniche dell’albero che funzionano in modo indipendente e garantiscono una sicurezza doppia. Le tenute sono disponibili in carburo di tungsteno (WCCR) o carburo di silicone (SiC) in base al liquido da pompare.
  • Realizzata in ghisa solida e resistente
  • Costruzione spin-out che protegge le tenute dalle particelle abrasive
  • Cavo motore SUBCAB ® sviluppato appositamente per l’utilizzo sommerso

Pozzetto bagnato (P)

Installazione pompa semi-fissa e sommergibile. Costruzione con pozzetto bagnato con la pompa montata su guide parallele con collegamento automatico alla tubatura di scarico. 

Portatile (F)

Installazione pompa indipendente semi-fissa e sommergibile Pompa indipendente con connessione per il tubo flessibile di scarico o con il tubo in carter con spazi limitati 

Specifiche

Specifiche

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
 
 
Pump
M 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz US
M 3127 LT trifase 2 poli 50 Hz US
M 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
M 3127 LT trifase 2 poli 50 Hz metrico
M 3127 HT monofase 2 poli 60 Hz US
M 3127 HT trifase 2 poli 60 Hz US
M 3127 LT monofase 2 poli 60 Hz US
M 3127 LT trifase 2 poli 60 Hz US
M 3127 HT monofase 2 poli 60 Hz metrica
M 3127 HT trifase 2 poli 60 Hz metrico
M 3127 LT monofase 2 poli 60 Hz metrico
M 3127 LT trifase 2 poli 60 Hz metrico
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
i) Rated power
9.9 hp - 14.6 hp
9.9 hp - 14.6 hp
7.4 kW - 10.9 kW
7.4 kW - 10.9 kW
9.4 hp
11 hp
9.4 hp
11 hp
7 kW
8.2 kW
7 kW
8.2 kW
j) Rated currents @400V
16 A - 21 A
16 A - 21 A
16 A - 21 A
16 A - 21 A
38 A
15 A
38 A
15 A
38 A
15 A
38 A
15 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
M 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz US
M 3127 LT trifase 2 poli 50 Hz US
M 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
M 3127 LT trifase 2 poli 50 Hz metrico
M 3127 HT monofase 2 poli 60 Hz US
M 3127 HT trifase 2 poli 60 Hz US
M 3127 LT monofase 2 poli 60 Hz US
M 3127 LT trifase 2 poli 60 Hz US
M 3127 HT monofase 2 poli 60 Hz metrica
M 3127 HT trifase 2 poli 60 Hz metrico
M 3127 LT monofase 2 poli 60 Hz metrico
M 3127 LT trifase 2 poli 60 Hz metrico