Flygt M 3102 è una pompa centrifuga trituratrice ad alte prestazioni che è particolarmente indicata per il pompaggio di acque reflue del settore residenziale, commerciale e agricolo. La pompa trituratrice riduce il contenuto di scarti in fango liquido che viene pompato attraverso tubi di piccolo diametro. Le applicazioni principali per il modello Flygt M 3102 sono i sistemi fognari pressurizzati che vengono normalmente utilizzati in zone molto pianeggianti, in salita, con rocce superficiali che mettono a dura prova la forza di gravità dei sistemi convenzionali.
Indipendentemente che abbiate bisogno di pompe trituratrici singole, una stazione di pompaggio completa o un sistema di gestione delle acque reflue, Xylem è in grado di offrire soluzioni intelligenti ed economiche per il pompaggio delle acque reflue verso il più vicino impianto fognario principale.
Il modello M 3102 è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze dei sistemi di gestione delle acque reflue. È dotata di una girante speciale, che garantisce un’efficienza idraulica ottimale, e di un dispositivo di taglio heavy duty, che tritura i solidi trasformandoli in piccole particelle che possono poi essere trasportate insieme ai liquidi attraverso tubazioni con diametro ridotto. In questo modo si elimina il rischio d’intasamento.
Tutti i componenti sono stati progettati e realizzati appositamente per ottimizza l’esercizio e allungare la vita utile della pompa.
Installazione pompa semi-fissa e sommergibile. Installazione in pozzetto bagnato con pompa montata su due barre guida e connessione automatica con il tubo di scarico.
Frindipendente semifissa e sommergibile Pompa indipendente con connessione per il tubo flessibile di scarico o con il tubo in carter con spazi limitati.
Installazione con pompa sommergibile, portatile. Pompa portatile con accoppiamento con tubo flessibile o flangia per la connessione con il tubo di scarico.
Installazione pompa semi-fissa e sommergibile. Disposizione in pozzetto bagnato con la pompa sospesa sotto al collegamento di scarico. La pompa è connessa automaticamente al tubo di scarico
Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.