It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe trituratrici Flygt DXG 25-11

Panoramica Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Utilizzabile per applicazioni di triturazione pesanti
  • Costruzione anti-intasamento
  • Funzionamento affidabile
  • Dispositivo di taglio per operazioni pesanti
  • Disponibile con interruttore di livello integrato

POMPE TRITURATRICI COMPATTE E HEAVY DUTY

Flygt DXG 25-11  è una pompa compatta, sommergibile e ad alte prestazioni che dispone di una corpo motore in acciaio inox e un corpo pompa in ghisa. Motore a secco con isolamento F e sistema a due tenute. Rappresenta la soluzione ideale per il pompaggio di acque reflue del settore residenziale, commerciale e agricolo. La pompa trituratrice riduce il contenuto di scarti in fango liquido che viene pompato attraverso tubi di piccolo diametro. Le applicazioni principali per il modello Flygt DXG 25-11 sono i sistemi fognari pressurizzati che vengono normalmente utilizzati in zone molto pianeggianti, in salita, con rocce superficiali che mettono a dura prova la forza di gravità dei sistemi convenzionali.

Indipendentemente che abbiate bisogno di pompe trituratrici singole, una stazione di pompaggio completa o un sistema di gestione delle acque reflue, Xylem è in grado di offrire soluzioni intelligenti ed economiche per il pompaggio delle acque reflue verso il più vicino impianto fognario principale.

ESERCIZIO AFFIDABILE

Il modello Flygt DXG 25-11 è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze dei sistemi di gestione delle acque reflue. È dotata di una girante speciale, che garantisce un’efficienza idraulica ottimale, e di un dispositivo di taglio heavy duty, che tritura i solidi trasformandoli in piccole particelle che possono poi essere trasportate insieme ai liquidi attraverso tubazioni con diametro ridotto.

Tutti i componenti sono stati progettati e realizzati appositamente per ottimizza l’esercizio e allungare la vita utile della pompa.

  • Sistema a doppia tenuta. Tenuta meccanica esterna in carburo di silicone. Labbro di tenuta interno in gomma nitrilica.
  • I componenti idraulici sono realizzati in ghisa solida e resistente, mentre il corpo del motore è in acciaio inossidabile.
  • Albero in acciaio inossidabile AISI 304.

Pozzetto bagnato (P)

Wet Pit (P)

Pompa sommergibile per installazione semi permanente. Attrezzatura per pompa installata nel pozzo umido con guide parallele a collegamento automatico per i tubi di scarico.

Portatile (F)

Portable (F)

Installazionepompa sommergibile semi permanente. Pompa libera con attacco per tubo di scarico o tubo in pozzetti con spazio limitato.

Pozzo umido (H)

Wet Pit (H)

Pompa sommergibile per installazione semi permanente. Attrezzatura per pompa nel pozzo umido sospesa sotto il raccordo di scarico. La pompa viene collegata automaticamente al tubo di scarico.