It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe trituratrici Flygt

Pompe trituratrici Flygt

SERIE M-3000

  • Trituratrici per operazioni pesanti
  • Eccellente capacità di triturazione
  • Resistenti e affidabili
  • Dispositivo di taglio per operazioni pesanti

Hai bisogno di aiuto?

Contatta un esperto
Modelli pompe Tecnologia Case Study & White Paper
Modelli pompe
Non ci sono risultati che corrispondono alla tua ricerca
Tecnologia

POMPE TRITURATRICI FLYGT

Anti-intasamento e realizzate per affrontare le sfide più difficili

Le pompe trituratrici Flygt sono in grado di garantire capacità fino a 15 l/s (250 gal/s) con motori da 1.5 a 10.9 kW (da 2 hp a 15 hp). Queste efficienti pompe trituratrici heavy duty sono ideali per la gestione dei liquidi più difficili delle applicazioni residenziali e commerciali.

Case Study & White Paper
Some say it cannot be done

Some say it cannot be done

SWEDEN

A community in Myra wanted a pressure sewage system (PSS) that was cost-effective and reliable. To be able to offer that a design was made combining Flygt centrifugal grinder pumps with Flygt PC...

Leggi di più
Pumping away maintenance

Pumping away maintenance

AUSTRALIA

A pressure sewage system (PSS) station in Australia experienced significant fluctuations in traffic patterns: increased traffic during tourist season and limited visitors during the off-season...

Leggi di più

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.