It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe trituratrici Flygt Pompa trituratrice Flygt F 3102

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Tritura solidi difficili
  • Eccellenti proprietà di passaggio del flusso
  • Motori con elevata densità di potenza
  • Resistenti e affidabili

POMPE TRITURATRICI COMPATTE RIDUCONO I PROBLEMI DEL CARTER

Le pompe trituratrici Flygt F 3102 sono state progettate appositamente per pompare letame liquido con elementi con fibre lunghe. Indipendentemente dal fatto che dobbiate gestire delle operazioni di pompaggio semplici o complesse, Xylem è sempre in grado di offrire la soluzione più in linea con le vostre esigenze.

Il modello Flygt F 3102 è dotato di una girante affidabile e particolarmente potente. Garantisce l’affidabilità delle operazioni e riduce al minimo le costose e noiose interruzioni. Al contempo, le pompe F possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni sia in termine di qualità del risultato che di pressione della prevalenza.

COSTRUZIONI SOLIDA E AFFIDABILE

  • L’albero corto a sbalzo riduce la deviazione dell’albero e prolunga il ciclo di vita della tenuta e dei cuscinetti
  • Motore progettato per l’utilizzo sommerso. Il calore viene concentrato sul nucleo dello statore migliorando così le proprietà di raffreddamento.
  • Albero in acciaio inox per garantire massima solidità e resistenza alla corrosione
  • Sistema di tenuta meccanica doppia. Due set di tenute meccaniche dell’albero che funzionano in modo indipendente e garantiscono una sicurezza doppia. Disponibile in carburo di tungsteno (WCCR) o in carburo di silicone (SiC) in base al liquido da pompare.
  • Sistema di tenuta Griplock™. Chiusura sicura dell’albero, nessuna frizione della gomma, nessuna sostituzione delle viti e nessun danno all’albero.
  • Cavo motore SUBCAB® sviluppato appositamente per l’utilizzo sommerso

Specifiche

Specifiche

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
 
 
Not Applicable
F 3102 LT fase 3, 4 poli 50 Hz US
F 3102 LT fase 3, 4 poli 50 Hz metrico
F 3102 LT fase 1, 4 poli 60 Hz US
F 3102 LT fase 3, 4 poli 60 Hz US
F 3102 LT fase 1, 4 poli 60 Hz metrico
F 3102 LT fase 3, 4 poli 60 Hz metrico
Outlet width
3 15/16 inch
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Number of poles
4
4
4
4
4
4
Phase
3~
3~
1~
3~
1~
3~
Rated power
4.2 hp
3.1 kW
3.9 hp
5 hp
2.9 kW
3.7 kW
Rated currents
6.8 A
6.8 A
16 A
7.3 A
16 A
7.3 A
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
F 3102 LT fase 3, 4 poli 50 Hz US
F 3102 LT fase 3, 4 poli 50 Hz metrico
F 3102 LT fase 1, 4 poli 60 Hz US
F 3102 LT fase 3, 4 poli 60 Hz US
F 3102 LT fase 1, 4 poli 60 Hz metrico
F 3102 LT fase 3, 4 poli 60 Hz metrico
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Drenaggio
Residenziale Drenaggio
Acque reflue
Residenziale Acque reflue
Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.

Brochures

Flygt Liquid Manure Technology brochure