It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Pompe girante monocanale C3531

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Efficienza elevata
  • Eccellenti proprietà di passaggio del flusso
  • Motori con elevata densità di potenza
  • Resistenti e affidabili

POMPA GIRANTE MONOCANALE PER ACQUE REFLUE

Nel corso degli anni le pompe classiche C con giranti chiuse hanno dimostrato tutta la loro efficienza e sono state progettate per pompare diverti tipi di liquidi.

La girante C 3531 a tre canali è disponibile in ghisa o acciaio inox duplex, e offre ottime proprietà di passaggio di flusso che ricuce l’intasamento del canale stesso. Un interspazio ridotto tra gli anelli di rasamento garantisce un’efficienza elevata. 

COSTRUZIONI SOLIDA E AFFIDABILE

  • L’albero corto a sbalzo riduce la deviazione dell’albero e prolunga il ciclo di vita della tenuta e dei cuscinetti
  • Motore progettato per l’utilizzo sommerso. Il calore viene concentrato sul nucleo dello statore migliorando così le proprietà di raffreddamento.
  • Albero in acciaio inox martensitico per garantire solidità e resistenza alla corrosione
  • Albero opzionale in acciaio inossidabile duplex per una resistenza superiore alla corrosione
  • Sistema di tenuta meccanica doppia. Due set di tenute meccaniche dell’albero che funzionano in modo indipendente e garantiscono una sicurezza doppia. Le tenute sono disponibili in carburo di tungsteno (WCCR) o carburo di silicone (SiC) in base al liquido da pompare.
  • Cavo motore SUBCAB® sviluppato appositamente per l’utilizzo sommerso

Pozzetto bagnato (P)

Wet Pit (P)

Pompa sommergibile per installazione semi permanente. Attrezzatura per pompa installata nel pozzo umido con guide parallele a collegamento automatico per i tubi di scarico.​.

Portatile (S)

Portable (S)

Installazione pompa sommergibile portatile. Pompa portatile con accoppiamento di tubo o flangia di collegamento per la tubatura di scarico.

Installazione a secco verticale (T)

Dry Installation vertical (T)

Installazione di pompa verticale in asciutto, permanente. La pompa sommergibile viene montata in un pozzetto asciutto con connessione a flange per le tubature di aspirazione e scarico.

Installazione in asciutto (Z)

Dry Installation (Z)

Installazione di pompa in asciutto orizzontale, permanente. La pompa sommergibile viene montata in una pozza a secco con collegamento a flange per le tubature di aspirazione e scarico. ​

Specifiche

Specifiche

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
 
 
Pump
C 3531 trifase 14 poli 1440 50 Hz US
C 3531 trifase 12 poli 1240 50 Hz US
C 3531 trifase 10p 1040 50 Hz US
C 3531 trifase 8p 840 50 Hz US
C 3531 trifase 6p 640 50 Hz US
C 3531 trifase 14 poli 1440 50 Hz metrico
C 3531 trifase 12 poli 1240 50 Hz metrico
C 3531 trifase 10p 1040 50 Hz metrico
C 3531 trifase 8p 840 50 Hz metrico
C 3531 trifase 6p 640 50 Hz metrico
C 3531 trifase 14 poli 1440 60 Hz US
C 3531 trifase 12 poli 1240 60 Hz US
C 3531 trifase 10p 1040 60 Hz US
C 3531 trifase 8p 840 60 Hz US
C 3531 trifase 14 poli 1440 60 Hz metrico
C 3531 trifase 12 poli 1240 60 Hz metrico
C 3531 trifase 10p 1040 60 Hz metrico
C 3531 trifase 8p 840 60 Hz metrico
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
53.6 hp - 187.7 hp
80.5 hp - 288.3 hp
167.6 hp - 536.4 hp
335.3 hp - 911.9 hp
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
250 kW - 680 kW
60 hp - 170 hp
90 hp - 280 hp
135 hp - 500 hp
335 hp - 870 hp
44.7 kW - 126.8 kW
67.1 kW - 208.8 kW
100.7 kW - 372.8 kW
249.8 kW - 648.8 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
515 A - 1205 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
515 A - 1205 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
C 3531 trifase 14 poli 1440 50 Hz US
C 3531 trifase 12 poli 1240 50 Hz US
C 3531 trifase 10p 1040 50 Hz US
C 3531 trifase 8p 840 50 Hz US
C 3531 trifase 6p 640 50 Hz US
C 3531 trifase 14 poli 1440 50 Hz metrico
C 3531 trifase 12 poli 1240 50 Hz metrico
C 3531 trifase 10p 1040 50 Hz metrico
C 3531 trifase 8p 840 50 Hz metrico
C 3531 trifase 6p 640 50 Hz metrico
C 3531 trifase 14 poli 1440 60 Hz US
C 3531 trifase 12 poli 1240 60 Hz US
C 3531 trifase 10p 1040 60 Hz US
C 3531 trifase 8p 840 60 Hz US
C 3531 trifase 14 poli 1440 60 Hz metrico
C 3531 trifase 12 poli 1240 60 Hz metrico
C 3531 trifase 10p 1040 60 Hz metrico
C 3531 trifase 8p 840 60 Hz metrico
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Carbone
Energia & Potenza Carbone
Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Pompaggio di Bypass e di Backup
Industria in generale Pompaggio di Bypass e di Backup
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Cantieristica Navale Drenaggio Bacino di Carenaggio
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Porti, moli & cantieri navali Drenaggio Bacino di Carenaggio
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Trasporto e Boosting dell’Acqua
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Trasporto e Boosting dell’Acqua
Gestione delle Acque Meteoriche
Acque meteoriche & Inondazione Gestione delle Acque Meteoriche
Prevenzione delle Inondazioni
Acque meteoriche & Inondazione Prevenzione delle Inondazioni
Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.