It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Pompe girante monocanale Flygt Pompe con girante monocanale C 3127

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Disponibile per noleggio

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Efficienza elevata
  • Eccellenti proprietà di passaggio del flusso
  • Motori con elevata densità di potenza
  • Resistenti e affidabili

POMPA GIRANTE MONOCANALE PER ACQUE REFLUE

Nel corso degli anni le pompe classiche C hanno dimostrato di essere affidabili e resistenti. La gamma offre un’ampia selezione di capacità ed è stata progettata per pompare diversi tipi di liquidi.

Flygt C 3127 dispone di una girante mono-pala e vanta eccellenti caratteristiche di passaggio di flusso che riducono il rischio d’intasamento del canale della girante. Un interspazio ridotto tra gli anelli di rasamento garantisce un’efficienza elevata.

COSTRUZIONI SOLIDA E AFFIDABILE

  • L’albero corto a sbalzo riduce la deviazione dell’albero e prolunga il ciclo di vita della tenuta e dei cuscinetti
  • Motore progettato per l’utilizzo sommerso. Il calore viene concentrato sul nucleo dello statore migliorando così le proprietà di raffreddamento.
  • Albero in acciaio inox per garantire massima solidità e resistenza alla corrosione
  • Sistema di tenuta meccanica doppia. Due set di tenute meccaniche dell’albero che funzionano in modo indipendente e garantiscono una sicurezza doppia. Disponibile in carburo di tungsteno (WCCR) o in carburo di silicone (SiC) in base al liquido da pompare.
  • Sistema di tenuta Griplock™. Chiusura sicura dell’albero, nessuna frizione della gomma, nessuna sostituzione delle viti e nessun danno all’albero.
  • Cavo motore SUBCAB® sviluppato appositamente per l’utilizzo sommerso

Pozzetto bagnato (P)

Wet Pit (P)

Pompa sommergibile per installazione semi permanente. Attrezzatura per pompa installata nel pozzo umido con guide parallele a collegamento automatico per i tubi di scarico.​.

Portatile (S)

Portable (S)

Installazione pompa sommergibile portatile. Pompa portatile con accoppiamento di tubo o flangia di collegamento per la tubatura di scarico.

Installazione a secco verticale (T)

Dry Installation vertical (T)

Installazione di pompa verticale in asciutto, permanente. La pompa sommergibile viene montata in un pozzetto asciutto con connessione a flange per le tubature di aspirazione e scarico.

Installazione in asciutto (Z)

Dry Installation (Z)

Installazione di pompa in asciutto orizzontale, permanente. La pompa sommergibile viene montata in una pozza a secco con collegamento a flange per le tubature di aspirazione e scarico. ​

Specifiche

Specifiche

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
 
 
Pump
C 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3127 HT trifase 4 poli 50 Hz US
C 3127 LT trifase 4 poli 50 Hz US
C 3127 MT trifase 4 poli 50 Hz US
C 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3127 HT trifase 4 poli 50 Hz metrico
C 3127 LT trifase 4 poli 50 Hz metrico
C 3127 MT trifase 4 poli 50 Hz metrico
C 3127 HT monofase 4 poli 60 Hz US
C 3127 HT trifase 4 poli 60 Hz US
C 3127 LT monofase 4 poli 60 Hz US
C 3127 LT trifase 4 poli 60 Hz US
C 3127 MT monofase 4 poli 60 Hz US
C 3127 MT trifase 4 poli 60 Hz US
C 3127 HT trifase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 HT trifase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 LT monofase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 LT trifase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 MT monofase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 MT trifase 4 poli 60 Hz metrico
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
80 mm
100 mm
150 mm
150 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
i) Rated power
9.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
7.4 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
j) Rated currents @400V
14 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
14 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
15 A - 19 A
32 A
15 A - 19 A
32 A
15 A - 19 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
C 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3127 HT trifase 4 poli 50 Hz US
C 3127 LT trifase 4 poli 50 Hz US
C 3127 MT trifase 4 poli 50 Hz US
C 3127 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3127 HT trifase 4 poli 50 Hz metrico
C 3127 LT trifase 4 poli 50 Hz metrico
C 3127 MT trifase 4 poli 50 Hz metrico
C 3127 HT monofase 4 poli 60 Hz US
C 3127 HT trifase 4 poli 60 Hz US
C 3127 LT monofase 4 poli 60 Hz US
C 3127 LT trifase 4 poli 60 Hz US
C 3127 MT monofase 4 poli 60 Hz US
C 3127 MT trifase 4 poli 60 Hz US
C 3127 HT trifase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 HT trifase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 LT monofase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 LT trifase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 MT monofase 4 poli 60 Hz metrico
C 3127 MT trifase 4 poli 60 Hz metrico
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Sistemi per Acque Reflue
Sistemi per gli Edifici Sistemi per Acque Reflue
Carbone
Energia & Potenza Carbone
Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Pompaggio di Bypass e di Backup
Industria in generale Pompaggio di Bypass e di Backup
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Cantieristica Navale Drenaggio Bacino di Carenaggio
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Porti, moli & cantieri navali Drenaggio Bacino di Carenaggio
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Trasporto e Boosting dell’Acqua
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Trasporto e Boosting dell’Acqua
Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.