It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Pompe girante monocanale Flygt Pompe con girante monocanale C 3060

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Efficienza elevata
  • Eccellente resistenza alla corrosione
  • Eccellenti proprietà di passaggio del flusso
  • Motori con elevata densità di potenza
  • Resistenti e affidabili

POMPE CON GIRANTE MONOCANALE IN ACCIAIO INOX PER LIQUIDI CORROSIVI

Il modello Flygt D 3060 è in grado di pompare facilmente i liquidi corrosivi del sistema fognario comunale e le acque reflue industriali dei seguenti settori:

  • Industria chimica
  • Industria alimentare
  • Industria farmaceutica
  • Industria tessile

La pompa Flygt C 3060 è realizzata in acciaio inox AISI 329 e progettata per garantire il massimo dell’affidabilità. Dispone di una girante mono-pala o multi-pala e vanta eccellenti caratteristiche di passaggio di flusso che riducono il rischio d’intasamento del canale della girante. Un interspazio ridotto tra gli anelli di rasamento garantisce un’efficienza elevata.

COSTRUZIONI SOLIDA E AFFIDABILE

  • Il materiale della pompa è adatto per liquidi con un valore di pH tra il 2 e il 4.
  • L’albero corto a sbalzo riduce la deviazione dell’albero e prolunga il ciclo di vita della tenuta e dei cuscinetti
  • Albero in acciaio inox duplex per garantire massima solidità e resistenza alla corrosione
  • Motore progettato per l’utilizzo sommerso. Il calore viene concentrato sul nucleo dello statore migliorando così le proprietà di raffreddamento.
  • Prodotto leggero - compatto e resistente
  • Sistema di tenuta meccanica doppia. Due set di tenute meccaniche dell’albero che funzionano in modo indipendente e garantiscono una sicurezza doppia.
  • Cavo motore SUBCAB® sviluppato appositamente per le applicazioni con acque reflue

Pozzetto bagnato (P)

Wet Pit (P)

Pompa sommergibile per installazione semi permanente. Attrezzatura per pompa installata nel pozzo umido con guide parallele a collegamento automatico per i tubi di scarico.​.

Portatile (S)

Portable (S)

Installazione pompa sommergibile portatile. Pompa portatile con accoppiamento di tubo o flangia di collegamento per la tubatura di scarico.

Installazione a secco verticale (T)

Dry Installation vertical (T)

Installazione di pompa verticale in asciutto, permanente. La pompa sommergibile viene montata in un pozzetto asciutto con connessione a flange per le tubature di aspirazione e scarico.

Specifiche

Specifiche

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
 
 
Pump
C 3060 HT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3060 MT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3060 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3060 MT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3060 HT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3060 MT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3060 MT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3060 HT trifase 2 poli 60 Hz metrico
C 3060 MT monofase 2 poli 60 Hz metrico
C 3060 MT trifase 2 poli 60 Hz metrico
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
65 mm
i) Rated power
3.2 hp
3.2 hp
2.4 kW
2.4 kW
3.6 hp
2.5 hp
3.6 hp
2.7 kW
1.9 kW
2.7 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
4.9 A
4.9 A
4.9 A
5.4 A
10 A
5.4 A
5.4 A
10 A
5.4 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
C 3060 HT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3060 MT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3060 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3060 MT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3060 HT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3060 MT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3060 MT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3060 HT trifase 2 poli 60 Hz metrico
C 3060 MT monofase 2 poli 60 Hz metrico
C 3060 MT trifase 2 poli 60 Hz metrico
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Carbone
Energia & Potenza Carbone
Nucleare
Energia & Potenza Nucleare
Drenaggio
Residenziale Drenaggio
Acque reflue
Residenziale Acque reflue
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Informazioni Tecniche di Prodotto

Chiedi qui maggiori informazioni tecniche sui prodotti Xylem.