It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Pompe girante monocanale Flygt Pompe con girante monocanale C 3045

Panoramica Specifiche Curve delle prestazioni Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Efficienza elevata
  • Eccellenti proprietà di passaggio del flusso
  • Motori con elevata densità di potenza
  • Resistenti e affidabili

POMPA GIRANTE MONOCANALE PER ACQUE REFLUE

Nel corso degli anni la pompa classica C ha dimostrato di essere affidabile e resistente. La gamma Flygt C offre un’ampia selezione di capacità ed è stata progettata per pompare diversi tipi di liquidi.

Il modello C 3045 presenta una girante chiusa mono-pala. Vanta eccellenti caratteristiche di passaggio di flusso che riducono il rischio d’intasamento del canale della girante. Un interspazio ridotto tra gli anelli di rasamento garantisce un’efficienza elevata.

COSTRUZIONI SOLIDA E AFFIDABILE

  • Albero corto a sbalzo Diminuisce la deviazione dell’albero prolungando il ciclo di vita della tenuta e dei cuscinetti.
  • Motore progettato per l’utilizzo sommerso. Il calore viene concentrato sul nucleo dello statore migliorando così le proprietà di raffreddamento
  • Albero in acciaio inox martensitico per garantire massima solidità e resistenza alla corrosione
  • Sistema di tenuta meccanica doppia. Due set di tenute meccaniche dell’albero che funzionano in modo indipendente e garantiscono una sicurezza doppia. Disponibile in carburo di tungsteno (WCCR) o in carburo di silicone (SiC) in base al liquido da pompare.
  • Sistema di tenuta Griplock™. Chiusura sicura dell’albero, nessuna frizione della gomma, nessuna sostituzione delle viti e nessun danno all’albero.
  • Cavo motore SUBCAB® sviluppato appositamente per l’utilizzo sommerso

Pozzetto bagnato (P)

Wet Pit (P)

Pompa sommergibile per installazione semi permanente. Attrezzatura per pompa installata nel pozzo umido con guide parallele a collegamento automatico per i tubi di scarico.

Portatile (F)

Portable (F)

Installazionepompa sommergibile semi permanente. Pompa libera con attacco per tubo di scarico o tubo in pozzetti con spazio limitato.

Portatile (S)

Portable (S)

Installazione pompa sommergibile portatile. Pompa portatile con accoppiamento di tubo o flangia di collegamento per la tubatura di scarico.

Specifiche

Specifiche

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
 
 
Pump
C 3045 HT monofase 2 poli 50 Hz US
C 3045 HT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3045 HT monofase 2 poli 50 Hz metrico
C 3045 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3045 HT monofase 2 poli 60 Hz US
C 3045 HT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3045 HT monofase 2 poli 60 Hz metrico
C 3045 HT trifase 2 poli 60 Hz metrico
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
1 hp
1.6 hp
0.75 kW
1.2 kW
1.1 hp
1.8 hp
0.82 kW
1.3 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
2.8 A
8.7 A
2.8 A
5.3 A
5.2 A
5.3 A
5.2 A
e) Motor efficiency class
Curve delle prestazioni

Curve delle prestazioni

50 Hz
60 Hz
Metriche
US
C 3045 HT monofase 2 poli 50 Hz US
C 3045 HT trifase 2 poli 50 Hz US
C 3045 HT monofase 2 poli 50 Hz metrico
C 3045 HT trifase 2 poli 50 Hz metrico
C 3045 HT monofase 2 poli 60 Hz US
C 3045 HT trifase 2 poli 60 Hz US
C 3045 HT monofase 2 poli 60 Hz metrico
C 3045 HT trifase 2 poli 60 Hz metrico
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
Brochure