It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe idrovore sommergibili assiali e semi-assiali

Pompe sommergibili assiali e semi assiali per portate anche rilevanti e basse prevalenze per bonifica, irrigazione, trattamento di acque di scarico, approvvigionamento e distribuzione di acque gregge, piovane e fluviali, leggermente cariche o grigliate, senza contenuti fibrosi.

Hai bisogno di aiuto?

Contatta un esperto
Modelli pompe Tecnologia Case Study & White Paper
Modelli pompe
Non ci sono risultati che corrispondono alla tua ricerca
Tecnologia

POMPE A COLONNA FLYGT

Le pompe a colonna Flygt sono pompe eccellenti per flussi di scarico elevati e per prevalenze di mandata del liqido basse o medie. Si tratta della tipologia di pompa più efficace dal punto di vista dei costi per la gamma di flusso che riescono a trattare. La pompa è costruita con una elica con un angolo a lama fissa o con una girante semi-assiale con un assetto (diametro) che soddisfa le particolati condizioni di funzionamento.

Le pompe a colonna sono pompe ad alta velocità e per ottenere le prestazioni di fabbrica devono avere integrato un carter per pompa ben progettato. Flgyt ha la conoscenza, gli strumenti e l’esperienza per aiutarvi a progettare dei buoni pozzetti e delle stazioni pompa pratici e funzionali.

Case Study & White Paper
Creating a white-water ride

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Leggi di più
Cost-efficient pump station

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Leggi di più
Propeller pump stations

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Leggi di più
Compact stormwater pump station

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Leggi di più