It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie CD Godwin CD150M

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Disponibile per noleggio

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Sistema autoadescante automatico Dri-Prime®
  • Operazioni di manutenzione semplici che si limitano al controllo del livello dei liquidi e dello stato dei filtri
  • Tenuta meccanica a bagno d'olio per funzionamento a secco e costi di manutenzione ridotti
  • Interfacce antiabrasione al carburo di silicone per un funzionamento senza problemi
  • Sono disponibili motori conformi ai livelli di emissione

Volume elevato, prevalenza media, grande capacità di gestire le materie solide per i cantieri edilizi e le applicazioni generali di drenaggio

La pompa CD100M offre portate pari a 520 m³/h (1000 gal/min) e ha una capacità di gestire le materie solide fino a 75 mm (3,0 in) di diametro.

Il modello CD150M è in grado di innescarsi automaticamente fino a un'altezza di aspirazione pari a 8,5 m (28 ft). Start/stop automatico o manuale disponibile sul pannello di controllo o tramite accesso remoto wireless opzionale.

Grazie alla particolare tenuta meccanica a bagno liquido Godwin, la pompa può funzionare anche a secco. Grazie alla sua capacità di gestire i materiali solidi, di funzionare a secco e di essere portatile, il modello CD150M rappresenta la scelta ideale per le applicazioni di drenaggio, bypass dello scarico e trasferimento dell’acqua. 

Opzioni disponibili

  • Azionamento con motore diesel, motore a gas naturale o motore elettrico
  • Struttura dell’estremità della pompa in acciaio inox 316 o DC4MCu per applicazioni con pH elevato o basso
  • Trailer di trasporto o montaggio su slitta entrambi con serbatoio combustibile per il funzionamento durante la notte
  • Disponibile cabina insonorizzata per attenuare il rumore
  • Controllo motore PrimeGuard con tecnologia Field Smart (FST)

Specifiche

Specifiche

Diesel Standard
Modello 5
Modello 4
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Rating [hp]
75 hp
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Standard Mount Diesel
Trailer
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
Modello 5
Modello 4
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Standard 60 Hz
Modello 5
Modello 4
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Modello 5
Modello 4
Rating [kW] Electric 50 Hz
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz
41
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Pompaggio fanghi
Acque reflue > Trattamento fanghi Pompaggio fanghi
Trasferimento Prodotti
Oil & Gas > Downstream Trasferimento Prodotti
Salute & Sicurezza Ambientale
Oil & Gas > Sabbie petrolifere Salute & Sicurezza Ambientale
Salute & Sicurezza Ambientale
Oil & Gas > Downstream Salute & Sicurezza Ambientale
Gestione Idrica su Pad
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Gestione Idrica su Pad
Salute & Sicurezza Ambientale
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Salute & Sicurezza Ambientale
Pompaggio, Boosting & Monitoraggio
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Pompaggio, Boosting & Monitoraggio
Gestione Acqua di Riflusso & di Produzione
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Gestione Acqua di Riflusso & di Produzione
Estrazione Acqua di Sorgente
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Estrazione Acqua di Sorgente
Salute & Sicurezza Ambientale
Oil & Gas > Convenzionale Salute & Sicurezza Ambientale
Recupero Olio Migliorato
Oil & Gas > Convenzionale Recupero Olio Migliorato
Salute & Sicurezza Ambientale
Oil & Gas > Offshore Salute & Sicurezza Ambientale
Salute & Sicurezza Ambientale
Oil & Gas > Midstream Salute & Sicurezza Ambientale
Gestione delle Acque Meteoriche
Acque meteoriche & Inondazione Gestione delle Acque Meteoriche
Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Acque meteoriche & Inondazione Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione
Drenaggio
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Drenaggio
Drenaggio
Pozzo aperto Drenaggio
Eliminazione della Polvere & Spegnimento Incendi
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Eliminazione della Polvere & Spegnimento Incendi
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Porti, moli & cantieri navali Drenaggio Bacino di Carenaggio
Drenaggio Imbarcazioni
Porti, moli & cantieri navali Drenaggio Imbarcazioni
Drenaggio Bacino di Carenaggio
Cantieristica Navale Drenaggio Bacino di Carenaggio
Acqua di Sorgente
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Acqua di Sorgente
Pompaggio di Bypass e di Backup
Industria in generale Pompaggio di Bypass e di Backup
Deviazioni di flusso
Applicazioni per Cantieri Deviazioni di flusso
Zavorratura di chiatte
Costruzioni navali Zavorratura di chiatte
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti