It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

VeraFlex™ Sistema FIP Cart

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie VeraFlex

  • Tecnologia pionieristica FIP di Jabsco per l'unità girante flessibile mobile completa che garantisce i più bassi costi di gestione rispetto alle tecnologie della concorrenza.
  • Corpo in acciaio inox 316 igienico e motore lavabile che permette di eseguire rapidamente la pulizia e ridurre i tempi di inattività del 300%*
  • Pompa con girante flessibile con VFD (azionamento a frequenza variabile) permette ai fluidi viscosi e ai solidi morbidi di passare senza alcun danno. Inoltre la pompa può funzionare in entrambe le direzioni di flusso.
  • Opzione remota wirless esclusiva di Jabsco che riduce i tempi e i costi associati allo spostamento tra pompe e serbatoi. Inoltre, riduce al minimo il rischio di danneggiare la pompa se dovesse funzionare a secco.
  • Maniglia smontabile per lo stoccaggio facile e conveniente del sistema carrello.

Portata: Nominale 228 l/min (60 gal/min)

Il nuovo sistema carrello della pompa con girante flessibile VeraFlex™ è stato progettato per semplificare il trasferimento del materiale per un’ampia gamma di applicazioni dell’industria alimentare e delle bevande. VeraFlex dispone di tutti i vantaggi del pompaggio con girante flessibile, compresa la capacità di trasporto del materiale dalla fonte, di inversione di flusso e di movimentazione delicata di liquidi leggeri o viscosi.

Specifiche

Specifiche

Specifications
52800-1105
52800-2105
52800-3105
Body Materials
316 Stainless steel, machined interior and electropolished exterior finish
316 Stainless steel, machined interior and electropolished exterior finish
316 Stainless steel, machined interior and electropolished exterior finish
Bearing Housing
Epoxy coated cast iron
Epoxy coated cast iron
Epoxy coated cast iron
Impeller
3A Food Grade Neoprene
3A Food Grade Neoprene
3A Food Grade Neoprene
Seal
Mechanical; Carbon-on-ceramic
Mechanical; Carbon-on-ceramic
Mechanical; Carbon-on-ceramic
Seal Elastomer
Food grade Nitrile
Food grade Nitrile
Food grade Nitrile
Bearings
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Shaft Material
316 Stainless steel
316 Stainless steel
316 Stainless steel
Port Type
2" Tri-Clamp Type
2" Tri-Clamp Type
2" Tri-Clamp Type
Motor
50Hz, 3 HP 112 IEC Frame, Washdown rated, 230 VAC 3 Phase
50Hz, 3 HP 112 IEC Frame, Washdown rated, 230 VAC 3 Phase
50Hz, 3 HP 112 IEC Frame, Washdown rated, 230 VAC 3 Phase
Variable Speed
230 VAC 1 Phase input, 50/60 Hz
230 VAC 1 Phase input, 50/60 Hz
230 VAC 1 Phase input, 50/60 Hz
Weight
60 (kg) 140 (lb)
60 (kg) 140 (lb)
60 (kg) 140 (lb)
Model
52800-1105
52800-2105
52800-3105
Variable Speed
Included
Included
Included
Flow Rate
60 (gpm) 228 (lpm)
60 (gph) 228 (lph)
60 (gph) 228 (lph)
Options
No Remote
Wired Remote
Wireless Remote
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate