It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompa con montaggio a flangia 9970 3/4"

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili

Portata: nominale 40 l/min (8,9 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)

 

Specifiche

Specifiche

Pumps
Serie 9970
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
316 Stainless Steel
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Bearings
Twin single row, ball type
Port Type
3/4" BSP to BS21 (DIN2999)
Weight
1.8 (kg) 4 (lb)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate