It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

9700 Pompa con montaggio a flangia 1"

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili

Pompa di raffreddamento motore

Portata: Nominale 80 l/min (17,8 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)

Specifiche

Specifiche

Pumps
Serie 9700
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
316 Stainless Steel
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Bearings
Twin row, ball type
Port Type
1" Flange
Weight
2.8 (kg) 6 (lb)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate