It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

8860 Pompa puppy mini DC da 12V (US) in bronzo

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • I piccoli detriti della sentina non rappresentano un problema per queste pompe con girante flessibile e corpo in bronzo
  • Costruzione semplice significa minori pezzi soggetti a usura.

Portata: 6,8 l/min (1,8 gal/min)
Autoadescante da secco a 1,2 m (4 ft)

Specifiche

Specifiche

Pumps
8860-0001
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Seal
Lip Type
Voltage
12 (Vdc)
Amp Draw
4 (amp)
Fuse Size
10 (amp)
Motor Type
Permanent Magnet Type, Fully enclosed, Stainless Steel Shaft
Port(s)
3/8" Pipe Thread InternalPlus an adaptor for 3/4" garden hosethread
Dimensions
8.5 x 17.2 x 9.5 (cms) 3-3/8 x 6-3/4 x 3-3/4 (inches)
Weight
2 (kg) 4-1/2 (lb)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti