It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

777 Pompa con piedistallo in bronzo da 1 "

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Economico e facile da operare.
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Può pompare in entrambe le direzioni.
  • Senza camera di compensazione

Pompa a piedistallo in bronzo FIP dimensione 080

Portata: Nominale 80 l/min (17,8 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)

Specifiche

Specifiche

Pumps
777-9001
777-9051
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Shaft Material
Stainless Steel
Stainless Steel
Seal
Mechanical Face Seal or Lip Type
Mechanical Face Seal or Lip Type
Wearplate
Replaceable
Replaceable
Bearings
Shielded Ball Bearings
Shielded Ball Bearings
Port Type
1" NPT Internal
1" NPT Internal
Weight
2.61 (kg) 5-3/4 (lb)
2.61 (kg) 5-3/4 (lb)
Models
777-9001
777-9051
Impeller
Neoprene
Neoprene
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Cam
N/A
Half Flow
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti