It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

7420 Pompa con piedistallo in bronzo da 1 1/4”

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Economico e facile da operare.
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Può pompare in entrambe le direzioni.
  • Senza camera di compensazione

Pompa a piedistallo in bronzo FIP dimensione 200

Portata: Nominale 200 l/min (44,4 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)

 

Specifiche

Specifiche

Pumps
7420-0004
7420-0101
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene
Neoprene
Shaft Material
Type 316 Stainless Steel
Type 316 Stainless Steel
Wearplate
Replaceable
Replaceable
Seal
Carbon-Ceramic Face Type
Carbon-Ceramic Face Type
Bearings
Pre-lubricated Double Row Ball
Pre-lubricated Double Row Ball
Port Type
1-1/4" (32mm) NPT Internal
1-1/4" (32mm) NPT Internal
Weight
4.8 (kg) 10-1/2 (lb)
4.8 (kg) 10-1/2 (lb)
Models
7420-0004
7420-0101
Impeller
Neoprene
Neoprene
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Technical Brochure

Documenti