It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie 6050 Unità motopompa in bronzo AC

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Costruzione in bronzo
  • Girante in nitrile JABSCO
  • Manicotto della girante in acciaio inox 316 sull’albero motore in acciaio
  • Piastra di usura sostituibile
  • Tenuta dell’albero a labbro

Portata: fino a 23 gal/min, prevalenza massima 26 psi (60 ft)
Autoadescante da secco fino a 2,4 m (7,8 ft)

Specifiche

Specifiche

Pumps
6050-0003
6050-0013
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Nitrile
Nitrile
Seal
Lip Type
Lip Type
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless steel stub shaft in impeller
Stainless steel stub shaft in impeller1" NPT, Internal
Port Type
1" NPT, Internal
1" NPT, Internal
Voltage
115 (VAC)
115 (VAC)
Frequency
60 (Hz)
60 (Hz)
Motor
3/4hp 1725rpm TEFC or ODP Thermal Overload Protected
3/4hp 1725rpm TEFC or ODP Thermal Overload Protected
Weight
16.1 (kg) 35-1/2 (lb)
16.1 (kg) 35-1/2 (lb)
Models
6050-0003
6050-0013
Impeller
Nitrile
Nitrile
Motor Type
ODP
TEFC
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti