It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompa con montaggio a flangia 5850 3/4"

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili

Pompa di raffreddamento motore

Portata: Portata nominale 40 l/min (10,6 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4 m (7,8 ft)

Specifiche

Specifiche

Pumps
5850-0001
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
316 Stainless Steel
Seal
Lip Type
Bearings
Twin single row, ball type
Port Type
3/4" NPT
Weight
2.7 (kg) 6 (lb)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti