It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

53080 Unità motopompa in bronzo AC in bronzo per utenze

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Portata non pulsante.
  • Gestisce viscosità fino a 500 centPoise
  • Capacità di funzionamento a secco per 30 minuti

Pompa utility con girante flessibile in bronzo dimensione 080

Portata: Portata nominale 80 l/min (17,8 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)
Pressione fino a 2 bar

Specifiche

Specifiche

Pumps
53080-2003
53080-2063
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless steel, shaft extension
Stainless steel, shaft extension
Port Type
1.5" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1.5" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
Voltage
230 (VAC)
230 (VAC)
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
Motor
550W IP55
550W IP55
Cable
Fitted with 2m long supply cable
Fitted with 2m long supply cable
Weight
15 (kg) 33 (lb)
15 (kg) 33 (lb)
Models
53080-2003
53080-2063
CE
Yes
Yes
Voltage
MPU
220V50
Impeller
230/1/50
Nitrile
Style
Nitrile
MPU
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Technical Brochure

Documenti