It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

53040 Unità motopompa in bronzo AC in bronzo per utenze

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Portata non pulsante
  • Gestisce viscosità fino a 500 centPoise
  • Capacità di funzionamento a secco per 30 minuti

Pompa utility con girante flessibile in bronzo dimensione 040

Portata: Portata nominale 35 l/min (7,8 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)
Pressione fino a 2 bar

Specifiche

Specifiche

 
 
Pumps
53040-2001
53040-2003
53040-2021
53040-2101
53040-2103
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless steel motor shaft
Stainless steel motor shaft
Stainless steel motor shaft
Stainless steel motor shaft
Stainless steel motor shaft
Port Type
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
Voltage
110 or 230 (VAC)
110 or 230 (VAC)
110 or 230 (VAC)
110 or 230 (VAC)
110 or 230 (VAC)
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
Motor
550W IP55
550W IP55
550W IP55
550W IP55
550W IP55
Cable
Fitted with 2m long supply cable
Fitted with 2m long supply cable
Fitted with 2m long supply cable
Fitted with 2m long supply cable
Fitted with 2m long supply cable
Weight
9.5 (kg) 20.9 (lb)
9.5 (kg) 20.9 (lb)
9.5 (kg) 20.9 (lb)
9.5 (kg) 20.9 (lb)
9.5 (kg) 20.9 (lb)
 
 
53040 Series
53040-2001
53040-2003
53040-2021
53040-2101
53040-2103
CE
Yes
Yes
Yes
N/A
Yes
Voltage
230/1/50
230/1/50
230/1/50
110 (VAC)
110/1/50
Impeller
Neoprene
Nitrile
Neoprene
Neoprene
Neoprene
Style
MPU
MPU
MPU
N/A
MPU
Poles
N/A
N/A
N/A
4
N/A
Speed
N/A
N/A
N/A
1450 (rpm)
N/A
Amp Draw
N/A
N/A
N/A
8 (amp)
N/A
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Technical Brochure

Documenti