It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

53020 Unità motopompa in bronzo AC in bronzo per utenze

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Portata non pulsante
  • Gestisce viscosità fino a 500 centPoise
  • Capacità di funzionamento a secco per 30 minuti

Pompa utility con girante flessibile in bronzo dimensione 020

Autoadescante da secco fino a 1,5 m, portate fino a 18 l/min, pressione fino a 1,7 bar (24,7 psi)

Specifiche

Specifiche

Pumps
53020-2011
53020-2013
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Carbon/Ceramic mechanical seal
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless steel motor shaft
Stainless steel motor shaft
Port Type
3/4" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
3/4" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
Voltage
230 (VAC)
230 (VAC)
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
Protection Class
IP55
IP55
Cable
Fitted with 2m long supply cable
Fitted with 2m long supply cable
Weight
7.1 (kg) 15.7 (lb)
7.1 (kg) 15.7 (lb)
53020 Series
53020-2011
53020-2013
CE
Yes
Yes
Voltage
230/1/50
230/1/50
Impeller
Neoprene
Nitrile
Style
MPU
MPU
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Technical Brochure

Documenti