It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

53010 Pompa con girante flessibile in acciaio inox

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Portata non pulsante
  • Gestisce viscosità fino a 500 centPoise
  • Utilizza motori standard IEC

Pompa con girante flessibile in acciaio inox dimensione 010

Portata: Portata nominale 12 l/min (2,6 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 1,5 m (4,9 ft)
Pressione fino a 3,5 bar

Specifiche

Specifiche

 
 
Pumps
53010-2111
53010-2113
53010-2115
53010-02-2115
53010-03-2115
53011-2115
Body Materials
316 Stainless steel
316 Stainless steel
316 Stainless steel
316 Stainless steel
316 Stainless steel
316 Stainless steel
Impeller
3A Food Grade Neoprene or Nitrile
3A Food Grade Neoprene or Nitrile
3A Food Grade Neoprene or Nitrile
3A Food Grade Neoprene or Nitrile
3A Food Grade Neoprene or Nitrile
3A Food Grade Neoprene or Nitrile
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless steel shaft extension
Stainless steel shaft extension
Stainless steel shaft extension
Stainless steel shaft extension
Stainless steel shaft extension
Stainless steel shaft extension
Port Type
1/2" BSP External
1/2" BSP External
1/2" BSP External
1/2" BSP External
1/2" BSP External
1/2" BSP External
Voltage
230 or 110 (VAC)
230 or 110 (VAC)
230 or 110 (VAC)
230 or 110 (VAC)
230 or 110 (VAC)
230 or 110 (VAC)
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
Motor
180W IP55 63 Frame
180W IP55 63 Frame
180W IP55 63 Frame
180W IP55 63 Frame
180W IP55 63 Frame
180W IP55 63 Frame
Weight
6.3kg (kg) 13.86 (lb)
6.3kg (kg) 13.86 (lb)
6.3kg (kg) 13.86 (lb)
6.3kg (kg) 13.86 (lb)
6.3kg (kg) 13.86 (lb)
6.3kg (kg) 13.86 (lb)
 
 
53010 Series
53010-2111
53010-2113
53010-2115
53010-02-2115
53010-03-2115
53011-2115
Voltage
230 (VAC)
230 (VAC)
230 (VAC)
230 (VAC)
110 (VAC)
N/A
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
N/A
Amp Draw
2.13 (amp)
2.13 (amp)
2.13 (amp)
1.88 (amp)
4.2 (amp)
N/A
Poles
4
4
4
2
4
N/A
Speed
1450 (rpm)
1450 (rpm)
1450 (rpm)
2850 (rpm)
1450 (rpm)
N/A
Impeller
Neoprene
Nitrile
3A Food Grade Neoprene
3A Food Grade Neoprene
3A Food Grade Neoprene
3A Food Grade Neoprene
Motor Type
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
IEC 63 Frame
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti