It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

52270 Pompa con piedistallo in bronzo da 2 "

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Economico e facile da operare.
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Può pompare in entrambe le direzioni.
  • Senza camera di compensazione

Pompa a piedistallo in bronzo FIP dimensione 270

Portata: Nominale 270 l/min (60 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)

Specifiche

Specifiche

 
 
Pumps
52270-0011
52270-0003
52270-0021
52270-2011
52270-2021
Body Materials
Bronze Body, Cast Iron bearing housing
Bronze Body, Cast Iron bearing housing
Bronze Body, Cast Iron bearing housing
Bronze Body, Cast Iron bearing housing
Bronze Body, Cast Iron bearing housing
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Wearplate
Replaceable
Replaceable
Replaceable
Replaceable
Replaceable
Shaft Material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Bearings
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Port Type
2" Flanged or 2"BSP to BS21 (DIN2999)
2" Flanged or 2"BSP to BS21 (DIN2999)
2" Flanged or 2"BSP to BS21 (DIN2999)
2" Flanged or 2"BSP to BS21 (DIN2999)
2" Flanged or 2"BSP to BS21 (DIN2999)
Weight
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)
 
 
52270 Series
52270-0011
52270-0003
52270-0021
52270-2011
52270-2021
Impeller
Neoprene
Nitrile
Neoprene - High Pressure
Neoprene
Neoprene - High Pressure
Port Type
2" Flanged
2" Flanged
2" Flanged
2"BSP to BS21 (DIN2999)
2"BSP to BS21 (DIN2999)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti