It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

52080 Pompa con piedistallo in bronzo da 1 "

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Economico e facile da operare.
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Può pompare in entrambe le direzioni.
  • Senza camera di compensazione

Pompa a piedistallo in bronzo FIP dimensione 080

Portata: Nominale 80 l/min (17,8 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)

Specifiche

Specifiche

Pumps
52080-2001
52080-2003
52080-2021
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Wearplate
Replaceable
Replaceable
Replaceable
Shaft Material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Seal
Lip type
Lip type
Lip type
Bearings
Twin row, ball type
Twin row, ball type
Twin row, ball type
Port Type
1"BSP to BS21 (DIN2999)
1"BSP to BS21 (DIN2999)
1"BSP to BS21 (DIN2999)
Weight
2.1 (kg) 4.6 (lb)
2.1 (kg) 4.6 (lb)
2.1 (kg) 4.6 (lb)
52080 Series
52080-2001
52080-2003
52080-2021
Impeller
Neoprene
Nitrile
Neoprene - High Pressure
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti