It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

51580 Pompa con frizione manuale in bronzo da 1”

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Realizzato con bronzo e acciaio inox omologati per applicazioni navali in modo da garantire resistenza ed affidabilità.
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Economico e facile da operare.
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Può pompare in entrambe le direzioni.
  • Senza camera di compensazione
  • La maniglia monoblocco non centrale impedisce il blocco parziale
  • Frizione auto-regolante
  • Caratteristica *double-life’ per prolungare la vita di servizio della frizione

Pompa con frizione manuale in bronzo dimensione 080

Portata: Nominale 80 l/min (17,8 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 2,4m (7,8ft)

Specifiche

Specifiche

Pumps
51580-2001
51580-2003
51580-2021
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Wearplate
Replaceable
Replaceable
Replaceable
Shaft Material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Carbon/ceramic mechanical type
Bearings
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Port Type
1" BSP to BS21 (DIN2999)
1" BSP to BS21 (DIN2999)
1" BSP to BS21 (DIN2999)
Clutch Type
Manual - Self Adjusting
Manual - Self Adjusting
Manual - Self Adjusting
Pulley
180mm (7") 'A' or 'B' section
180mm (7") 'A' or 'B' section
180mm (7") 'A' or 'B' section
Weight
6.28 (kg) 13.8 (lb)
6.28 (kg) 13.8 (lb)
6.28 (kg) 13.8 (lb)
51580 Series
51580-2001
51580-2003
51580-2021
Impeller
Neoprene
Nitrile
Neoprene - High Pressure
Pulley
1A or B Section
1A or B Section
1A or B Section
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Technical Brochure

Documenti