It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

28440 Kit prevalenza pompa con girante flessibile in acciaio inox

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Portata non pulsante
  • Gestisce viscosità fino a 4.000 centPoise
  • Attrito minimo con i fluidi tissotropici
  • Ideale per il motore standard IEC B3/B14, telaio 90

Kit prevalenza pompa con girante flessibile in acciaio inox dimensione 200

 

Portata: Portata nominale 200 l/min (44,5 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 5m (16,4ft)
Pressione fino a 2,5 bar

Specifiche

Specifiche

Specifications
28440-2215
28440-2715
Body Materials
316 Stainless steel
316 Stainless steel
Pump/Motor Adapter
Epoxy coated cast iron
Epoxy coated cast iron
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
316 Stainless steel, shaft extension
316 Stainless steel, shaft extension
Port Type
1 1/2" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
1 1/2" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
Weight
6.4 (kg) 14.1 (lb)
6.4 (kg) 14.1 (lb)
Impeller
Neoprene
Neoprene
Seal Elastomer
Nitrile
Nitrile
Seal
Tungsten Carbide/Ceramic hard faced mechanical seal
Tungsten Carbide/Ceramic hard faced mechanical Flushed seal
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti