It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

28240 Kit prevalenza pompa con girante flessibile in acciaio inox

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Assistenza e manutenzione facili
  • Resiste all’usura abrasiva (può avere un impatto sulle prestazioni - chiedere l’assistenza del distributore)
  • Gestisce solidi duri e morbidi senza intasamenti.
  • Portata non pulsante
  • Gestisce viscosità fino a 4.000 centPoise
  • Attrito minimo con i fluidi tissotropici
  • Ideale per il motore standard IEC B3/B14, telaio 80

Kit prevalenza pompa in acciaio inox dimensione 040

 

Portata: Portata nominale 40 l/min (8,9 gal/min) a 1500 g/min
Autoadescante da secco a 5m (16,4ft)
Pressione fino a 3,0 bar

Specifiche

Specifiche

Specifications
28240-2203
28240-2903
28240-2123
Body Materials
316 Stainless steel
316 Stainless steel
316 Stainless steel
Pump/Motor Adapter
Epoxy coated cast iron
Epoxy coated cast iron
Epoxy coated cast iron
Shaft Material
Stainless steel 316 shaft extension
Stainless steel 316 shaft extension
Stainless steel 316 shaft extension
Bearings
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Twin single row, ball type
Port Type
3/4" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
3/4" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
3/4" BSP internal thread to BS21 (DIN2999)
Weight
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
2.6 (kg) 5.7 (lb)
Impeller
Nitrile
Nitrile
High Pressure Nitrile
Seal Elastomer
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Seal
Tungsten Carbide/Ceramic hard faced mechanical type
Carbon/Ceramic mechanical flushed seal
Carbon/Ceramic mechanical type
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti