Caratteristiche del prodotto
CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE:
- Tenute meccaniche bilanciate sostituibili senza dover smontare la pompa (per 10-15-22SV>=5,5kW, 33-46-66-92-125SV)
- Costruzione della tenuta a O-ring per garantire lo smontaggio facile e veloce del manicotto esterno
- Anello di rasamento del diffusore sostituibile per il galleggiante con auto-allineamento (polipropilene termico PPS rinforzato in fibra di vetro per garantire maggiore protezione alla corrosione, ai liquidi aggressivi e ad alta temperatura)
- Riduzione della spinta assiale della girante per garantire un ciclo di vita lungo dei cuscinetti (17.500 h)
- Boccola intermedia in materiale resistente (carburo di tungsteno/carburo di silicone) per prolungare il ciclo di vita e la capacità di resistere ad applicazioni pesanti, come l’alimentazione caldaia
- Tenute per alte temperature opzionali (180°C max) con costruzione a basso NPSH, con costruzione ad alta pressione (fino a 40 bar) e versioni passivate e elettrolucidate disponibili su richiesta.
Tra le tante funzioni delle pompe e-SV vale la pena di citare l’integrazione dei dispositivi di diagnostica delle prestazioni, vedi il sistema di monitoraggio delle vibrazioni i-Alert™ e il sensore contro il funzionamento a secco. i-Alert™ e il sensore contro il funzionamento a secco sono disponibili come accessori per tutti i modelli.
La pompa e-SV è una pompa verticale multistadio, non autoadescante, accoppiata con motore standard normalizzato. La parte idraulica è mantenuta in posizione tra il coperchio superiore e il corpo pompa mediante tiranti. Il corpo pompa è disponibile in diverse configurazioni e tipologie di connessione.
Applicazioni tipiche delle elettropompe serie e-SV
Approvvigionamento idrico e pressurizzazione
- Pressurizzazione in edifici, hotel, complessi residenziali
- Stazioni di aumento della pressione, alimentazione di reti idriche
- Gruppi di pressione autonomi
Trattamento delle acque
- Sistemi di ultrafiltrazione
- Impianti a osmosi inversa
- Sistemi di distillazione
- Filtrazione
Industria
- Impianti di lavaggio e pulizia
- Lavatrici commerciali
- Pompe per impianti antincendio
Industria alimentare e farmaceutica
- Impianti in cui sono richiesti specifici standard igienico sanitari
Irrigazione e agricoltura
- Serre
- Umidificatori
- Irrigazione a spruzzo
Per maggiori informazioni, cliccare qui.