It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe multistadio ad asse orizzontale e verticale

Pompe di superficie

Visualizza 1 – 5 di 5

Lowara

Serie e-HM

  • Design compatto e solido 
  • Ampia gamma di prestazioni con 6 grandezze e una portata fino a 29m3/h
  • Pressione nominale di 10 bar con le giranti in...

Lowara

Serie e-MP

Specifiche

  • Portata: fino a 340 m³/h
  • Prevalenza: fino a 500 m
  • Alimentazione: trifase 50 e 60 Hz
  • Pressione massima: 55 bar
  • Temperatura del liquido: a 140°C

Goulds Water Technology

Serie e-SV Pompe multistadio verticali in acciaio inox

  • Presa di riempimento superiore con sfiato per l’aria
  • Tenute meccaniche sostituibili senza dover smontare la pompa (per tutte le misure)
  • Costruzione...

Lowara

Serie e-SV Pompe multistadio verticali in acciao inox

CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE:
  • Tenute meccaniche bilanciate sostituibili senza dover smontare la pompa (per 10-15-22SV>=5,5kW,...

Lowara

Serie VM Pompe multistadio Verticali Monoblocco

  • Design compatto con le migliori prestazioni della categoria
  • Ampia gamma di prestazioni con 4 taglie e una portata fino a 14 m3/h
  • Pressione nominale...