JRS, JRSZ Pompa a getto per pozzo poco profondi

Panoramica ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Compatto: la costruzione presenta una pompa a getto per pozzi poco profondi che rende superfluo un adattatore separato per pozzi
  • La costruzione estraibile permette di smontare la pompa per le operazioni di manutenzione senza staccare le tubature.
  • Il motore a due compartimenti per garantire il facile accesso al cablaggio del motore e ai componenti sostituibili.
  • Tappo di scarico pulizia ugello dell’alloggiamento della pompa.
  • Le tubature in plastica studiate per resistere alla corrosione e i raccordi si possono facilmente staccare per pulirli con facilità. I raccordi O-ring di qualità si devono solamente stringere a mano alla tenuta.
  • Tenuta O-ring corpo pompa.
  • Tappo di scarico: per facilitare lo svernamento e le operazioni di manutenzione.
  • Alloggiamento della tenuta: costruzione composita Resistente sia alla corrosione che agli agenti corrosivi.
  • Girante: A rispetto delle norme F.D.A., rinforzato in fibra di vetro Noryl®. Resistente sia alla corrosione che agli agenti corrosivi.
  • Diffusore (paletta fissa): a rispetto delle norme F.D.A., in Lexan® stampato ad iniezione, per alimenti e rinforzato in fibra di vetro per garantire robustezza e resistenza alla corrosione.
  • Tubature e raccordi: materiale plastico costruito in conformità alle norme F.D.A. resistente alla corrosione e ai raggi U.V.
  • Alimentazione per il funzionamento a ciclo continuo: la classe della pompa è nei limiti di funzionamento consigliati dal produttore del motore. Il funzionamento a ciclo continuo è possibile senza danni.
  • Resistente alla corrosione: Elettrorivestimento processo di verniciatura applicata all’interno e all’esterno, quindi fissata a caldo.
  • Eccellenti capacità di gestione aria: dopo la prima operazione di adescamento la pompa è in grado di riaddescare anche quando l’aria entra nel sistema. Il pompaggio si riattiva una volta che il livello dell’acqua supera il livello della valvola di fondo.

Pompa a getto per pozzo poco profondi 1/2, 3/4 e 1 hp (60 Hz) JRS – JRS5, JRS5H, JRS7 & JRS10

Campi di applicazione:
:servizio residenziale villini booster

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.