It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe monostadio per acqua pulita

Pompe di superficie

Visualizza 1 – 5 di 5

Lowara

Pompe centrifughe serie CEA-CEAN

Versione in AISI 304 - APPLICAZIONI
  • Convogliamento di acqua e di liquidi chimicamente e meccanicamente non aggressivi

  • Rifornimento...

Lowara

Pompe centrifughe serie e-NSC

  • Modelli da DN32 a DN300.

  • Ampia gamma di prestazioni con una prevalenza fino a 160 m e una portata fino a 1800 m³/h.

  • Pressione nominale: 16 bar.

  • Ampia...

Lowara

Pompe centrifughe serie e-SH

  • Modelli da DN25 a DN80.

  • Ampia gamma di prestazioni con una prevalenza fino a 110 m e una portata fino a 240 m³/h.

  • Pressione nominale: 12 bar.

  • Ampia...

Goulds Water Technology

Prime Line SP, SPM & SPH Series Pumps

  • Self-Priming Design: Features a replaceable check valve which acts to retain sufficient liquid in the casing to assure fast, reliable priming and...

Lowara | Chemie Prozesspumpen

Vogel Series ICP

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 25 bar
  • Temperatur...