Lowara Druckschalter QMD, QDV, QMD-M

Panoramica
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Steuerung von Pumpen, Kompressoren, Signal- und Warnanlagen etc.

 

Technische Daten:

  • Betriebsdruck max. 10 bar
  • Max. Temperatur des Fördermediums: + 40°C
  • Kotaktbelastung: max. 2 A, 380-415 V Drehstrom
  • max. 6 A, 220-240 V Wechselstrom
  • max. 1 A, 0-440 V Gleichstrom
  • Schutzart IP33 ÖVE A 50

Steuerung von Pumpen, Kompressoren, Signal- und Warnanlagen etc.

 

Technische Daten:

  • Betriebsdruck max. 10 bar
  • Max. Temperatur des Fördermediums: + 40°C
  • Kotaktbelastung: max. 2 A, 380-415 V Drehstrom
  • max. 6 A, 220-240 V Wechselstrom
  • max. 1 A, 0-440 V Gleichstrom
  • Schutzart IP33 ÖVE A 50