It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

GV Set booster a velocità variabile

Panoramica Technical Drawings Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Specifiche

  • Mandata: fino a 750 m³/h
  • Prevalenza: fino a 160 m
  • Potenza: fino a 37 kW
  • Pressione massima d’esercizio: 16 bar

I set booster della serie Lowara GV sono completamente automatici per l’alimentazione dell’acqua. Sono dotati di 2-6 pompe (una può essere una pompa jockey), trasmettitori di pressione, pannello di controllo con controller SD60 e azionamento a frequenza variabile tutti montati su un telaio per semplificare l’installazione. Una pompa è controllata con la velocità e l’altra funziona alla velocità massima. Il controller SD 60 è facile da impostare e controllare sia localmente che in remoto via Modbus o internet.

La serie GV può essere montata sulle seguenti pompe:

pompe multistadio verticali serie e-SV da 15 a 125
pompe ad aspirazione assiale e-NSC ed e-SH da 32 a 80 (su richiesta)

La serie GV con le pompe e-SV sono certificate per l’utilizzo con l’acqua potabile secondo WRAS, ACS e D.M. 174.

Tecnologia

Technical Drawings

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Aumento della Pressione
Sistemi per gli Edifici Aumento della Pressione
Food & Beverage Processing
Food & Beverages Food & Beverage Processing
Trasporto e Boosting dell’Acqua
Attività Minerarie & Estrattive / Aggregati > Produzione Trasporto e Boosting dell’Acqua
Pompaggio, Boosting & Monitoraggio
Oil & Gas > Fratturazione idraulica Pompaggio, Boosting & Monitoraggio
Documentazione & Strumenti

Technical Brochure

GVF11 GVF12 GVF13 Series (it)
GVF11 GVF12 GVF13 Series (en)