Sistemi di scarico a pressione Flygt

Per proprietari di case, associazioni di residenti e professionisti

I sistemi di scarico a pressione Flygt forniscono connessioni affidabili, efficienti ed economiche per abitazioni singole o un intero complesso alla rete di raccolta comunale delle acque reflue. I sistemi PPS sono particolarmente indicati per le ubicazioni remote, aree che si trovano in depressioni, lungomari, aree tra le vie d’acqua, aree suoli rocciosi, terreni con dislivelli o zone pianeggianti. I vantaggi del sistema PPS sono chiari: trasporto efficiente delle acque reflue con una profondità di scavo minimo che riduce il carico per l’ambiente e gli inconvenienti per i vicini. Questa alternativa intelligente ed economica ai sistemi di scarico a gravità, costa meno da installare e mantenere. 

Stazioni

Stazione di pompaggio completa per i sistemi fognari a pressione: la stazione di pompaggio Flygt Compit è pronta per l’installazione e la connessione. La costruzione comprovata impedisce i malfunzionamenti e garantisce una vita di servizio lunga. La forma a tazza del fondo e la superficie interna liscia della stazione di pompaggio garantiscono la funzione autopulente e quindi riducono il fabbisogno di interventi di manutenzione costosi.

Ricerca Stazioni

Pompe Grinder

Il sistema è stato progettato per soddisfare i più rigidi sistemi di gestione delle acque reflue e le pompe trituratrici Flygt sono dotate della girate speciale che garantisce un rendimento idraulico unico. Le pompe sono dotate di un dispositivo di taglio heavy duty che tritura le materie solide in particelle da 5x15 mm che possono poi essere facilmente trasportate attraverso le tubazioni di piccolo diametro. In questo modo si evita il rischio di intasamento dei sistemi PPS. Utilizzando la tecnologia affidabile in tutte le città del mondo, le nostre pompa garantiscono la vita di servizio dei motori, allungano gli intervalli di manutenzione e offrono prestazioni superiori.

PPS utilizza normalmente due pompe trituratrici - un modello centrifugo e una monovite progressiva.

Ricerca Pompe

PSS- Controlli

I controller Flygt PSS sono compatti e robusti. Possono essere modificati e attrezzati in base alle esigenze specifiche della stazione di pompaggio. Se necessario possono essere aggiunte funzioni come display, comunicazione, cabina per esterni e altri accessori. I controller Flygt garantiscono il monitoraggio costante della stazione di pompaggio a distanza e vi mantengono sempre informati. Gli allarmi vengono visualizzati localmente nel registro allarmi e sono trasmessi immediatamente come messaggio SMS o al sistema SCADA.

Monitoraggio e Controllo Ricerca