Pacchetti Stazioni di Pompaggio Outdoor

I pacchetti stazioni di pompaggio Flygt Outdoor sono prefabbricati e disponibili in un’ampia gamma di costruzioni e dimensioni. Sono forniti sempre completi con tutti i materiali e le apparecchiature necessario che semplificano e velocizzano l’installazione e la messa in servizio.

I pacchetti stazioni di pompaggio Flygt sono semplici, presentano una costruzione compatta e sono ideali per i lavori di edilizia civile che richiedono la riduzione delle attività e la velocizzazione dell’installazione.

 

Stazioni

EOgni stazione Flygt viene fornita preassemblata con le connessioni di mandata Flygt, le valvole della tubazione di mandata e le connessioni di aspirazione e mandata per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Le stazioni sono realizzate in polimero rinforzato con fibra di vetro (GRP), un materiale resistente e robusto che resiste perfettamente alla corrosione, oppure in polietilene (PE) per le stazioni più piccole. L’installazione della stazione di pompaggio e delle pompe Flygt è semplice e veloce.

  • Configurazione valvole e tubazioni flessibile: adattamento alle specifiche del sito per ottimizzare l'uscita della stazione di pompaggio
  • Tubi guida gemelli: semplifica il sollevamento e l'abbassamento della pompa
  • Connessione di scarico integrata: mantiene fermo in posizione il gruppo pompe Flygt e tubazione di scarico su un pavimento di raccolta inclinato
  • Geometria ottimizzata, ingombro minimo e funzioni autopulenti per eliminare l’accumulo di fanghi e sedimenti sul fondo del pozzo, e quindi per ridurre il fabbisogno di manutenzione

Ricerca Stazioni

Pompe Outdoor

Rinomate per il loro funzionamento senza intasamenti, le pompe Flygt rappresentano il cuore innovativo delle stazioni di pompaggio. È possibile scegliere tra le pompe trituratrici Flygt alle pompe N autopulenti. Tutte le pompe Flygt sono collaudate dalla fabbrica e garantiscono prestazioni elevate e qualità superiore.

  • In tutto il mondo sono state installate oltre 500.000 pompe N Flygt
  • Prestazioni anti-intasamento e autopulenti per ridurre al minimo i costi della manutenzione non programmata
  • Efficienza elevata sostenibile riduce i costi energetici di oltre il 25%

Ricerca Pompe

Controlli

I controller Flygt sono disponibili per l’intera gamma di stazioni pompanti, dalle più piccole pressurizzate alle più complesse per le acque reflue e i processi di trattamento. Sono stati progettati per garantire l’efficienza delle pompe fornendo i dati principali per impedire la rottura delle pompe stesse. Le Flygt I controller sono dotati di funzioni singolari e potenti, appositamente progettate per le applicazioni con le acque reflue. Significa che sarete in grado di ridurre i costi energetici e di manutenzione. Con i controller pompa Flygt potete massimizzare il potenziale delle vostre stazioni di pompaggio.  

Controlli Ricerca