Serie 37045 Scarico silenzioso toilet elettrica - Acqua fresca

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 37045

  • Ciclo di scarico silenzioso - come una toilet per uso domestico
  • Attuatore di scarico con pulsante singolo - con interruttore di controllo livello dell’acqua a doppia funzione
  • Può essere collegata a qualsiasi sistema idrico pressurizzato e fornire una portata pari a 13,5 l/min (3-1/2 gal/min)
  • Elettrovalvola per il controllo dell’acqua con interruttore anti-sifone per impedire la contaminazione dell’alimentazione dell’acqua potabile
  • Disponibile con tazza bianca in vetro in dimensione compatta o per uso domestico
  • Seduta e coperchio verniciati a fuco
  • Maceratore rifiuti ad alta capacità e pompa di scarico della tazza.

N. modello: Serie 37045

Specifiche

Specifiche

 
 
Toilets
37045-0092
37045-0094
37045-1092
37045-1094
Port(s)
Inlet 3/4" Hose BarbOutlet 1" Hose Barb
Inlet 3/4" Hose BarbOutlet 1" Hose Barb
Inlet 3/4" Hose BarbOutlet 1" Hose Barb
Inlet 3/4" Hose BarbOutlet 1" Hose Barb
Motor Type
Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 MARINE for Ignition Protection. EMC Models Available
Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 MARINE for Ignition Protection. EMC Models Available
Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 MARINE for Ignition Protection. EMC Models Available
Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 MARINE for Ignition Protection. EMC Models Available
Water Consumption
1-2 Quarts (Litres) per Flush
1-2 Quarts (Litres) per Flush
1-2 Quarts (Litres) per Flush
1-2 Quarts (Litres) per Flush
 
 
Quiet Flush Electric Toilet - Freshwater
37045-0092
37045-0094
37045-1092
37045-1094
Size
Compact Size Bowl
Compact Size Bowl
Household Size Bowl
Household Size Bowl
Voltage
12 EMC (Vdc)
24 EMC (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Fuse Size
25 (amp)
15 (amp)
25 (amp)
15 (amp)