Serie 58xx0 Toilet elettrica scarico Deluxe da 14”

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 58xx0 14"

  • Design elegante salvaspazio
  • Seduta convenzionale per uso domestico
  • Funzionamento virtualmente silenzioso per non disturbare il sonno
  • Possibilità di selezione il ciclo di scarico “one touch” per ridurre il consumo d'acqua - uno scarico veloce utilizza meno di 1 quarto (1 litro) d’acqua
  • Possibilità per l’utente di lasciare la tazza bagnata o asciutta dopo l’uso
  • Modelli con scarico con acqua fresca o greggia
  • Grande scarico anti-intasamento per la pompa che macera gli scarti
  • Consuma meno di 1,0 amp/ora al giorno
  • ISO 8846 MARINE - Protezione accensione
  • Contorni senza fenditure per aggiungere pulizia e igiene
  • Le tubazioni e i cavi sono facilmente nascosti
  • Tazza in ceramica angolata o verticale

Toilet con scarico Deluxe da 14”, fa parte della gamma scarichi Deluxe.

Specifiche

Specifiche

 
 
Toilets
58060-1012
58060-1024
58080-1012
58080-1024
58260-1012
58260-1024
58280-1012
58280-1024
Style
Angled Back
Angled Back
Vertical Back
Vertical Back
Angled Back
Angled Back
Vertical Back
Vertical Back
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Fuse Size
25 (amp)
15 (amp)
25 (amp)
15 (amp)
25 (amp)
15 (amp)
25 (amp)
15 (amp)
Weight
16 (kg) 35 (lb)
16 (kg) 35 (lb)
17 (kg) 38 (lb)
17 (kg) 38 (lb)
16 (kg) 35 (lb)
16 (kg) 35 (lb)
17 (kg) 38 (lb)
17 (kg) 38 (lb)
Rinse Water Variant
Fresh
Fresh
Fresh
Fresh
Raw
Raw
Raw
Raw