Serie 37275 Toilet DS - Scarico acqua di mare

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 37275

  • Ciclo di scarico silenzioso - come una toilet per uso domestico
  • Attuatore di scarico con pulsante singolo - con interruttore di controllo livello dell’acqua a doppia funzione
  • Dotata di pompa autoadescante Per-Max 4 che permette di aspirare l’acqua di mare o lago per scaricare la tazza
  • Tazza in ceramica disponibile nelle altezze compatta da 14” e standard 17”
  • Disponibile bianca e avana
  • Seduta e coperchio verniciati a fuco
  • Maceratore rifiuti ad alta capacità e pompa di scarico della tazza.
  • Tutti gli attacchi delle tubazioni e dei cavi del vaso sono interni e non a vista

TOILET ELEGANTE MARINE


 Questo prodotto è adesso obsoleto.
I dettagli vengono forniti solo per scopo informativo.
L’articolo non è più in produzione.

Specifiche

Specifiche

 
 
Toilets
37275-0092
37275-0094
37275-2092
37275-2094
Port(s)
PAR-MAX Pump and Toilet Inlet -3/4 inches Hose Barb Outlet -1" Hose Barb
PAR-MAX Pump and Toilet Inlet -3/4 inches Hose Barb Outlet -1" Hose Barb
PAR-MAX Pump and Toilet Inlet -3/4 inches Hose Barb Outlet -1" Hose Barb
PAR-MAX Pump and Toilet Inlet -3/4 inches Hose Barb Outlet -1" Hose Barb
Motor Type
Pump and Toilet Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. Toilets are marked and comply with EN50081-1 for suppression of electro-magnetic interference.
Pump and Toilet Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. Toilets are marked and comply with EN50081-1 for suppression of electro-magnetic interference.
Pump and Toilet Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. Toilets are marked and comply with EN50081-1 for suppression of electro-magnetic interference.
Pump and Toilet Meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. Toilets are marked and comply with EN50081-1 for suppression of electro-magnetic interference.
Water Consumption
1-2 Quarts (Litres)/Flush
1-2 Quarts (Litres)/Flush
1-2 Quarts (Litres)/Flush
1-2 Quarts (Litres)/Flush
 
 
DS Toilet - Seawater Flush
37275-0092
37275-0094
37275-2092
37275-2094
Size
Compact White Toilet 14"
Compact White Toilet 14"
Compact Bone Toilet 14"
Compact Bone Toilet 14"
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.