Serie 37245 Scarico silenzioso toilet elettrica - Acqua di mare

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 37245

  • Ciclo di scarico silenzioso - come una toilet per uso domestico
  • Attuatore di scarico con pulsante singolo - con interruttore di controllo livello dell’acqua a doppia funzione
  • Dotata di pompa autoadescante Per-Max 4 che permette di aspirare l’acqua di mare o lago per scaricare la tazza
  • Disponibile con tazza bianca in vetro in dimensione compatta o per uso domestico
  • Seduta e coperchio verniciati a fuco
  • Maceratore rifiuti ad alta capacità e pompa di scarico della tazza.

N. modello: Serie 37245

Specifiche

Specifiche

 
 
Toilets
37245-0092
37245-0094
37245-1092
37245-1094
Port(s)
PAR-MAX 4 Pump and Toilet Inlet 3/4" Hose Barb Outlet 1" Hose Barb
PAR-MAX 4 Pump and Toilet Inlet 3/4" Hose Barb Outlet 1" Hose Barb
PAR-MAX 4 Pump and Toilet Inlet 3/4" Hose Barb Outlet 1" Hose Barb
PAR-MAX 4 Pump and Toilet Inlet 3/4" Hose Barb Outlet 1" Hose Barb
Motor Type
Pump and Toilet meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. EMC Models Available
Pump and Toilet meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. EMC Models Available
Pump and Toilet meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. EMC Models Available
Pump and Toilet meet U.S.C.G. Regulation 183.410 and ISO 8846 Marine for Ignition Protection. EMC Models Available
Water Consumption
1-2 Quarts (Litres)/Flush
1-2 Quarts (Litres)/Flush
1-2 Quarts (Litres)/Flush
1-2 Quarts (Litres)/Flush
 
 
Quiet Flush Electric Toilet - Seawater
37245-0092
37245-0094
37245-1092
37245-1094
Size
Compact Size Bowl
Compact Size Bowl
Household Size Bowl
Household Size Bowl
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)