Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 37010

  • Coppia bianca in vetro disponibile in due misure
  • Seduta e coperchio verniciati a fuoco in dimensioni compatte o domestiche
  • Pompa di lavaggio con girante flessibile
  • Motore con magnete permanente, completamente chiuso con albero in acciaio inox
  • Maceratore ad alta capacità e pompa della coppia dell’olio
  • Sicurezza antiritorno

TOILET ELETTRICA MARINE con funzionamento a pulsante

Specifiche

Specifiche

 
 
Electric Toilet
37010-0090
37010-0096
37010-1090
37010-1096
Size
Compact Size
Compact Size
Household Size
Household Size
Voltage
12 (Vdc)
24 EMC (Vdc)
12 EMC (Vdc)
24 EMC (Vdc)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.