It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

29090 e 29120 Toilet manuali con meccanismo twist ‘n’ lock

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: 29090 e 29120

  • Maniglia di sicurezza Twist 'n' Lock e leva di controllo flusso.
  • Vortice potente per un lavaggio efficace.
  • L’alloggiamento esterno della guarnizione permette semplifica la sostituzione rapida di questa e l'accesso al cilindro della pompa.
  • Pompa potente autoadescante per installazioni al di sopra o al di sotto della linea d’acqua.
  • Contorni senza fenditure e stampaggi levigati per donare maggior igiene.
  • Rompivuoto automatico per semplificare il pompaggio.
  • Alloggiamento pompa angolare e corsa lunga per operazioni più confortevoli.

Jabsco è il principali produttore mondiale di sistemi sanitari per le piccole imbarcazioni. Abbiamo sfruttato tutte le nostre competenze nella nostra nuovissima toilet manuale adattando la sua costruzione a quelle dei principali costruttori di imbarcazioni internazionali. Il meccanismo twist ‘n’ lock è intuitivo e garantisce la semplicità e la sicurezza d’uso impedendo qualsiasi tipo di fuoriuscita dal sifone e riflusso dello scarico. Per attivare il blocco basta ruotare la maniglia di 90°. Riportando la maniglia nella sua naturale posizione di partenza si apre il blocco.

Specifiche

Specifiche

Toilet
29090-3000
29120-3000
Weight
9.3 (kg) 20½ (lb)
11.6 (kg) 23½ (lb)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti