Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: 22130

Le pompe maceratore serie 22130 AC di Jabsco rappresentano la soluzione ideale per lo svuotamento dei serbatoi di contenimento delle imbarcazioni quando queste si trovano in aree dove lo svuotamento non è limitato. Questo pompa autoadescante fino a 5 ft è in grado di svuotare un serbatoio da 115 l (30 gal) un meno di 3 minuti. Si raccomanda di lavare con diversi litri d’acqua i serbatoi dopo l’operazione di svuotamento. In questo modo sarà possibile impedire la formazione di sedimenti nel serbatoio e quindi il potenziale blocco della pompa.

Specifiche

Specifiche

Pumps
22130 Pompa maceratore autoadescante
Impeller
Jabsco Neoprene compound
Macerator
Stainless Steel Cutter reduces particlesize to 1/8" (3mm) maximum. New 4blade design.
Seal
Lip Type
Port Type
Inlet - 1-1/2" (38mm) Hose Barb and1-1/2" N.P.T. (Male)
Weight
9.5 (kg) 20.7 (lb)
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.