Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: Serie 18590

  • Girante: Composto al nitrile Jabsco
  • Maceratore: il cutter in acciaio inox riduce le particelle a una dimensione massima di 3 mm (1/8”). Nuovo design 4blade.
  • Tenuta: tipo a labbro

EVACUAZIONE SCARICHI

Le pompe maceratore serie 18590 DC di Jabsco rappresentano la soluzione ideale per lo svuotamento dei serbatoi di contenimento delle imbarcazioni quando queste si trovano in aree dove lo svuotamento non è limitato. Questo pompa autoadescante fino a 5 ft è in grado di svuotare un serbatoio da 115 l (30 gal) un meno di 3 minuti. Il ciclo continuato di funzionamento della pompa à pari a 15 minuti, il che significa che 680 l (180 gal) possono essere svuotati in un’unica operazione.

Si raccomanda di lavare con diversi litri d’acqua i serbatoi dopo l’operazione di svuotamento. In questo modo sarà possibile impedire la formazione di sedimenti nel serbatoio e quindi il potenziale blocco della pompa.

EVACUAZIONE BOX PESCI E VASCHE VIVO

La pompa maceratore Jabsco è ideale per lo svuotamento dei box pesci e delle vasche del vivo. Spesso le vasche del vivo si trovano al di sopra della linea di galleggiamento dell’imbarcazione: in questi casi ci si può servire della gravità per svuotare la vasca. Se invece la vasca è installata in modo diverso, allora si consiglia l’uso della pompa maceratore Jabsco per l’evacuazione, grazie alle sue caratteristiche autoadescanti e alla funzione di triturazione.

I box per i pesci sono normalmente montati sulla coperta dell’imbarcazione e spesso completamente o parzialmente al di sotto della linea di galleggiamento. Anche in questo la pompa maceratore Jabsco ha tutte le caratteristiche per soddisfare le esigenze di questa applicazione. I resti delle esche presenti nel ghiaccio, le squame e tutto ciò che potrebbe trovarsi nei box dei pesci possono passare facilmente attraverso la pompa maceratore Jabsco. Le sue caratteristiche autoadescanti sono ideali per i box dei pesci tipiche delle moderne imbarcazioni per la pesca sportiva.

Specifiche

Specifiche

Pumps
18590-2092
18590-2094
Port(s)
Inlet - 1-1/2" (38mm) Hose Barb and 1-1/2" N.P.T. (Male) Outlet - 1" (19mm) Hose Barb;
Inlet - 1-1/2" (38mm) Hose Barb and 1-1/2" N.P.T. (Male) Outlet - 1" (19mm) Hose Barb;
Motor Type
Permanent Magnet Type, Fully Enclosed, with Stainless Steel Shaft. Includes Run-Dry Protection Device that shuts-off pump. Powder coated housing with sealed end-bells and bearings.Complies with USCG Regulation 183.410 and ISO 8846 MARINE for Ignition Protection.
Permanent Magnet Type, Fully Enclosed, with Stainless Steel Shaft. Includes Run-Dry Protection Device that shuts-off pump. Powder coated housing with sealed end-bells and bearings.Complies with USCG Regulation 183.410 and ISO 8846 MARINE for Ignition Protection.
Weight
2.3 (kg) 5 (lb)
2.3 (kg) 5 (lb)
Sealed Macerator
18590-2092
18590-2094
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
16 (amp)
8 (amp)
Fuse Size
20 (amp)
15 (amp)
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.