18555-000A Pompa acque di scarico portatile per RV

Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N. modello: 18555-000A

  • Si collega direttamente all’uscita scarico RV
  • Elimina il tubo flessibile di scarico da 75 mm (3”)
  • Porta di scarico tubo flessibile da giardino
  • Possibilità di lavaggio con acqua corrente
  • Interruttore on/off portatile remoto con cavo lungo 1,8 m (6’)
  • Possibilità di scaricare a lunghe distanze
  • Possibilità di drenare tenendo i serbatoio a casa
  • Facile da pulire e conservare
  • Custodia di conservazione portatile robusta
  • Omologato USCG e CSA
  • Protezione contro funzionamento a secco

La pompa per acque di scarico portatile Flojet 18555-000 DC rappresenta la soluzione ideale per lo svuotamento dei serbatoi dei camper e per evitare le stazioni di scaricamento. La sezione maceratore tritura lo scarico fino a ottenere particelle di dimensioni massime pari a 1/8”. In questo modo gli scarichi possono essere pompati facilmente attraverso un tubo flessibile da guardino (minimo 5/8”). La sezione della pompa è autoadescante e permetta all’unità di essere montata comodamente sopra al serbatoio.

Svuota gran parte dei gabinetti a ricorcolo in meno di 2 minuti; riduce un serbatoio con capienza pari a 30 galloni in meno di 3 minuti.

La pompa per acque di scarico 18555 sarà in grado di macerare e pompare tutti gli scarichi e i materiali che si trovano normalmente nel sistema di scarico di un camper. NON È IN GRADO DI GESTIRE OGGETTI SOLIDI, FAZZOLETTI DI CARTA O STRACCI.

Specifiche

Specifiche

Pumps
18555-000A
Impeller
Jabsco Nitrile Compound
Motor
12 Vdc Permanent Magnet Type,Fully Enclosed, with Stainless Steel Shaft
Macerator
Stainless Steel Cutter reduces particlesize to 1/8" (28 mm) maximum
Seal
Lip Type
Port(s)
Inlet – 3" (75 mm) RV ConnectorOutlet – Garden Hose – 5/8" minimum
Weight
2.8 (kg) 6 (lb)
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Documenti

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.