MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS

Panoramica Specifiche Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Wastewater pumping stations for indoor and outdoor installation
  • Designed according to EN 12050
  • Flows up to 85 m3/h
  • Heads up to 25 m
  • Volume up to 550 l

Stazioni di sollevamento prefabbricate per acque chiare e reflue secondo la EN12050

La soluzione ideale quando acque chiare domestiche, acque piovane, acque grigie e acque reflue devono essere immesse in collettori di fognatura situati a un livello superiore o quando non è possibile il drenaggio per gravità.

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il nostro catalogo tecnico MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS.

Specifiche

Specifiche

Specifications
Midibox
Singlebox
Doublebox
Flow m3/h
19
42
85
Flow m3/h
11
25
25
Volume (total) l
110
270
550
Power supply
Single and three phase 50 and 60 Hz
Single and three phase 50 and 60 Hz
Single and three phase 50 and 60 Hz
Power kW
0,25 - 0,75
0,55 - 1,5
0,55 - 1,5
Number of pumps
1
1
2
Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Piccole Imprese Agricole
Agricoltura & Irrigazione Piccole Imprese Agricole
Acque reflue
Residenziale Acque reflue
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.