Maxibox Plus Serbatoi prefabbricati per stazioni di sollevamento

Panoramica Specifiche Technical Drawings Industrie & Applicazioni Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

N/A

Serbatoi prefabbricati per stazioni di sollevamento per la raccolta ed il rilancio di acque reflue in accordo con la normativa EN 12050-1

La soluzione ideale quando acque chiare, acque piovane, acque grigie e acque reflue devono essere immesse in collettori di fognatura situati a un livello superiore o quando non è possibile il drenaggio per gravità.

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il nostro catalogo tecnico MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS.

Specifiche

Specifiche

Specifications
Maxibox Plus
Flow m3/h
105
Head m
30
Volume (total) l
1900
Power supply
Single and three phase 50 and 60 Hz
Power kW
0,75 - 4,2
Number of pumps
2
Tecnologia

Technical Drawings

Industrie & Applicazioni

Industrie & Applicazioni

Industrie e applicazioni raccomandate

Piccole Imprese Agricole
Agricoltura & Irrigazione Piccole Imprese Agricole
Acque reflue
Residenziale Acque reflue
Documentazione & Strumenti
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.