Sekamatik 50 Stazione di sollevamento acque reflue compatto con 1-2 pompe trituratrici

Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto

Non applicabile

Sekamatik 50 è una soluzione compatta, economica e inodore che permette la gestione delle acque reflue negli edifici. Rappresenta la soluzione ideale quando i sanitari sono installati a un piano inferiore rispetto al sistema fognario a gravità.

Le pompe trituratrici macerano in piccole particelle gli scarichi permettendo così l’utilizzo di tubazioni di piccolo diametro. Queste caratteristiche e il basso ingombro rendono Sekamatik 50 facile da installare e ideale per l’impiego negli edifici lontani dalla linea fognaria principale.

Sekamatik 50 funziona completamente in automatico e permette di collegare fino a tre unità sanitarie.

Progettato in conformità alla norma EN 12050.

Specifiche

Specifiche

General Specification
Sekamatik 50
Flow
up to 22 m3/h
Head
up to 32 m
Volume (total)
46 l
Power supply
Single and three phase 50 Hz
Power
from 1,1 kW up to 1,9 kW
Number of pumps
1 or 2
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Strumenti interattivi

Xylect

Il software di Xylem per la selezione e il dimensionamento di pompe e altre apparecchiature relative alla gestione delle acque.

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.