Sekamatik 400/800 Stazioni di sollevamento acque reflue compatte ad alto volume

Panoramica Specifiche Documentazione & Strumenti ;
Panoramica

Panoramica

Caratteristiche del prodotto
  • Fully automatic
  • Odor free
  • EN 12050 compatible
  • Flow: up to 200 m3/h
  • Head: up to 37 m

Sekamatik 400 e Sekamatik 800 sono stazioni di sollevamento completamente automatiche compatte, economiche e inodori che permettono la gestione delle acque reflue negli edifici. Rappresenta la soluzione ideale quando i sanitari sono installati a un piano inferiore rispetto al sistema fognario a gravità.

Sekamatik 400 e Sekamatik 800 dispongono di due pompe di scarico a passaggio pieno monocanale o vortex che garantiscono la gestione affidabile delle acque reflue. Le dimensioni sono ideali per grandi edifici pubblici e commerciali È disponibile una versione tandem con una capacità superiore.

Progettato in conformità alla norma EN 12050.

 

Specifiche

Specifiche

General Specification
Sekamatik 400/800
Flow
up to 200 m3/h
Head
up to 37 m
Volume (total)
up to 800 l
Power supply
Single and three phase 50 Hz
Power
from 0,9 kW up to 11,5 kW
Number of pumps
1 or 2
Documentazione & Strumenti

Documentazione & Strumenti

Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.